Combinaison tuyau-raccord PEN/QS-B

Tubing/fitting combination PEN/QS-B

Une combinaison universelle économique

Le tuyau PEN avec des caractéristiques similaires aux tuyaux polyuréthanes associé aux raccords QS-B représente une combinaison parfaite.

  • En polyéthylène, pour des résistances supplémentaires
  • Nouveau : 7 couleurs en standard
  • Application standard : pression jusqu'à 10 bar et température jusqu'à 60°
  • Résistant à l'hydrolyse et aux produits chimiques

 

Les tuyaux-raccords dans le catalogue

Caractéristiques PEN Raccords QS-B
Raccord enfichable Limiteur unidirectionnel
(GRLA-QS-B-20)
Materiau Enveloppe : polyéthylène réticulé Corps :
PBT/laiton nickelé Thermoplast, renforcé
Calibrage : intérieur et extérieur Joint d'étanchéité : NBR
Douille de desserrage :
  Polyacétate Polycarbonate
Mécanisme de serrage du tuyau : inox
Exécution
Diamètre extérieur du tuyau [mm] 4, 6, 8, 10, 12, 16 4, 6, 8, 10, 12, 16 6, 8
Couleurs Noir, nature, bleu, argent, rouge, vert, jaune* Bleu-noir
Type de filetage   Filetages métrique et R Filetage gaz
Domains d'application
Pression de service [bar] -0.95 ... +10 -0.95 ... +10 -0.2 ... +10
Température de service [°C] -30 ... +60 0 ... +60 -10 ... +60
Résistance et compatilibilité*
Produits chimiques ++ +
Hydrolyse +++ +++
Electricité statique - -
Flammes - -
Denrées alimentaires - -
Fluides Air comprimé, vide Air comprimé, vide
Divers
Conditionnement 50, 100, 200, 300,
400, 500 m
10 pces, 20 pces 20 pces
Nombre de modèles 6 diamètres 176 modèles 3 modèles

+++ excellente    

++ bonne

+ moyenne

- inadéquation

* d'autres couleurs sur demande