PROFIBUS, PROFINET et PROFIsafe

Profibus Profinet Profisafe

Protocole Ethernet très usité

Trois variantes de protocoles garantissent une vitesse de transmission de données élevée, par exemple pour les données critiques d'E/S en temps réel pour les moteurs et les robots et pour la communication en réseau API ou des systèmes SCADA et MES/ERP. Un diagnostique exhaustif et des options de configuration. Le PROFINET est donc disponible chez Festo, avec PROFIsafe, avec le webserver intégré, avec le "Fast Start Up" pour un changement d'outil rapide, avec "Shard Device" pour un accès depuis différents systèmes, mais aussi avec le support de redondance en cas de coupure de ligne, ou encore les possibilités offertes par PROFIenergy.

 

En savoir plus avec notre brochure détaillée

 

Site internet officiel Profibus

 

Produits pour PROFIBUS dans le catalogue

Drivers pour PROFIBUS

Produits pour PROFINET dans le catalogue

Drivers pour PROFINET

Produits pour PROFIsafe dans le catalogue

 

Nouveau : outil de maintenance Festo pour CPX avec fonction d'exportation Siemens

Configurez le terminal de distributeurs CPX en ligne et importez dans hardware configuration

Télécharger le logiciel Festo Maintenance Tool

 

PROFIenergy

Contrôlez votre consommation énergétique dans la communication Profinet. PROFIenergy permet de désactiver des équipements pendant les interruptions prévues et de les exploiter en mode d'économie d'énergie pendant un mauvais fonctionnement, ce qui réduit votre consommation énergétique.

Disponible pour les nœuds de bus CPX avec Profinet :

CPX-FB33

CPX-M-FB34

CPX-M-FB35