Concepts d'installation

Installation décentralisée : gagnez de l'espace et du temps d'installation et de câblage

Laissez de côté l'armoire de commande - et tirez profits des avantages du CPX directement sur la machine. C'est possible grâce à la protection IP 65/67 et à un corps en polymère ou en métal. Vous économisez beaucoup, vous améliorez vos process et les rendez plus rapides - avec jusqu'à 50 % de consommation d'air en moins.

 

Temps de cycle : jusqu'à 30 % plus courts

 

Grâce à une décentralisation cohérente. Résultat : des longueurs de tuyaux plus courtes = des débits plus élevés = des vérins plus rapides.