Système d'installation CTEL

Une technologie de bus de terrain incroyablement simple et compétitive

Avec interface standardisée I-Port pour le raccordement de tous les bus de terrain standards

  • Système d'installation décentralisé et compact pour des applications économiques
  • Principe Plug & Work pour une configuration et une commutation simples
  • Composants pneumatiques et électroniques de sécurité

Composants du nouveau système d'installation décentralisé CTEL

Installation simple : un bus de terrain pour plusieurs terminaux de distributeurs

  • Noeud de bus CTEU
  • Interface de commutation électrique I-Port : également compatible IO-Link

Installation étendue : un adaptateur pour doubler les performances de communication

  • Adaptateur CAPC pour une extension incluant entrées tout ou rien et terminaux de distributeurs supplémentaires
  • Module d'entrée CTSL : 16 entrées avec connecteurs M12 ou M8
  • Câble de raccordement NEBU : un câble standard économique
Bus de terrain VTUG

Nouveau :

EtherNet/IP

Système d'installation CPI

 

Trouvez le terminal de distributeurs qui vous convient

Aperçu des terminaux de distributeurs