Distributeurs compacts VG

VUVG-...-S

Electrodistributeur pour applications rapides avec un débit élevé

En tant que distributeur individuel, sur rail ou embase

La gamme compacte inclut des distributeurs et terminaux de distributeurs pour les applications où l'espace, le poids, le débit et le montage sont des priorités.

 

Grâce aux nombreuses variantes de ce système modulaire, ces distributeurs et terminaux compacts couvrent près de 80% des applications.   

Le nouvel électrodistributeur de la gamme compacte : VUVG-...-S avec caractéristiques ciblées

Loading the player ...

Programme
standard Festo

Mondial : toujours en stock Rapide : expédition sous 24 heures Exclusif : la qualité Festo à prix attractif

Toutes les fonctionnalités du distributeur compact

Compacité, débit élevé et faible coût

Adapté à l'assemblage de petites pièces, aux industries électroniques, agro-alimentaire et de l'emballage

Disponible en en commande électrique ou pneumatique

Extensible jusqu'au terminal de distributeurs à partir d'une connexion individuelle

Information sur les électrodistributeurs de la gamme compacte

Information produit sur le VUVG

 
if Award 2010
 
IO-link