Soudage et manipulation précis dans l'atelier de carrosserie

La fabrication de carrosseries est une tâche destinée aux robots de soudage, dans l'industrie automobile.
Des solutions robustes se chargent de positionner la tôle avec une grande précision et un niveau élevé de répétabilité, d'alimenter la ligne en petites pièces et les pinces de soudage en air comprimé et en eau de refroidissement.

 

Produits destinés aux ateliers de carrosserie

Terminal électrique CPX

Pont de commande pour l'Industrie 4.0

Le terminal électrique CPX et le terminal de distributeurs VTSA.
Cette solution d'automatisation combine des modules d'I/O, une fonctionnalité de distributeur et des fonctions de sécurité conformes à ISO 13849-1 dans une seule unité. Le niveau élevé d'intégration des fonctions, les options de bus de terrain complètes et la fonction IO-Link® confèrent à cette unité le rôle de l'intelligence décentralisée dans des scénarios Industrie 4.0.

 

Productivité maximum : terminal CPX

Terminaux de distribution à intégration de fonctions

Module éco-énergétique MSE6

Module éco-énergétique MSE6

 

Idéal pour alimenter les cellules en air comprimé. Avec détection des fuites, mesure de pression et de débit continu. La réduction automatique de la pression de maintien pendant les périodes non productives empêche la retombée des serrages pneumatiques. Alimente les systèmes de surveillance d'état et d'acquisition des données de process.

Fabrication avec le meilleur bilan énergétique possible

Connexion d'appareils supplémentaires (IO) sur la plaque d'installation du hall ou des robots.

Plaque d'installation de hall

Plaques d'installation sur-mesure

Des solutions complètes spécifiques à l'application, pour l'alimentation efficace et fiable de toute la chaîne de soudage ou de robots de soudage individuels en air comprimé et en eau de refroidissement. Conformément aux normes et directives ainsi qu'aux produits et exigences approuvés en ingénierie automobile. Avec des interfaces mécaniques, pneumatiques et électriques spécifiques, et une alimentation en fluides structurée et regroupée.

 

Exemple d'application

 

Plaque d'installation de hall (HIP)
Plaque d'installation de robot (RIP)

 

 

Solutions d'entraînement pour pinces de soudage

Solutions d'entraînement servopneumatique pour pinces de soudage

Haute précision, rapidité et souplesse – que ce soit pour les pinces X ou C.
Notre solution d'entraînement servopneumatique pour Industrie 4.0 destinée aux pinces de soudage fournit la force total dès le premier point de soudage (jusqu'à 24 kN) et ce, avec une qualité élevée et avec une reproductibilité exceptionnelle.

 

Les avantages de la nouvelle génération