IO-link

IO-Link

Connexion point à point sur le terrain

IO-Link est une technologie d'entrées/sorties standardisée (IEC 61131-9) pour communiquer à la fois avec des capteurs et des actionneurs. Cette communication point à point performante est basée sur le raccordement électrique habituel à trois fils des capteurs et des actionneurs, rendant tout câblage supplémentaire inutile. IO-Link n'est donc pas un bus de terrain, mais l'évolution conséquente de la technologie de raccordement existante éprouvée des capteurs et des actionneurs.

Les terminaux de distributeurs de Festo sont des appareils à connecteur de type B avec une électronique et une alimentation des distributeurs à isolation galvanique. Ils communiquent par le protocole IO-Link 1.1 et peuvent utiliser les 3 modes COM. Ils peuvent ainsi traiter des entrées et des sorties faisant jusqu'à 8 octets. D'autres appareils IO-Link de Festo sont dotés d'un connecteur de type A et du protocole V1.1.

Gamme de produits IO-Link

Vers le site officiel IO-Link

Produits pour IO-Link dans le catalogue en ligne

Firmwares actuels pour IO-Link



Les avantages d'IO-Link avec les produits Festo

Facile à installer, rapide à mettre en oeuvre

Les câbles standards (M8/M12) et IO-Link remplacent les connexions multipôles, les circuits analogiques et les connexions spéciales. Cela signifie pour vous :   

  • Des coûts matériels réduits grâce à l'utilisation de câbles standards moins chers
  • Une installation économique et une mise en réseau des capteurs intelligents, des régulateurs de pression, des venturis et des terminaux de distributeurs avec les fonctions de diagnostics
  • Moins de signaux susceptibles aux perturbations ; messages de diagnostic simples
  • Paramétrage simple et réduction des données des capteurs dans le maître IO-Link, comme par exemple les capteurs de position, les capteurs de pression et les capteurs de débit
  • Automate compact CECC avec jusqu'à 4 ports IO-Link maîtres
  • Flexibilité d'installation, par exemple avec les chaînes porte-câbles ou dans les environnements agressifs, grâce à l'utilisation des câbles NEBU adaptés