Technologie d'alésage traversant THT (Through-hole technology)

Déplacement du magasin et éjection des PCB sur le convoyeur

Votre objectif : positionnement de précision des emplacements de magasin au niveau transport

Notre solution : positionnement électrique du magasin avec un système composé d'un moteur, d'un actionneur et d'un contrôleur

VTUG

Terminal de distributeurs VTUG

  • Un nombre imbattable de 24 emplacements de distributeurs
  • Connexion bus de terrain économique via noeud de bus CTEU
  • Changement de bus de terrain par simple échange du module de bus : Profibus, DeviceNet, ASi, EtherCAT, CC-Link et IO-Link

Terminal de distributeurs VTUG dans le catalogue

    Vérins plats Festo DZF

Vérins plats de type DZF

  • Une avance correctement positionnée avec largeur étroite signifie qu'aucun autre composant de montage supplémentaire n'est requis
  • Amortissement souple dans les positions de fin de course

 

Vérin plat DZF dans le catalogue

 

electrodistributeur  VUVG

Electrodistributeur VUVG

Distributeurs miniatures offrant des débits élevés et une très grande durée de vie

  • Un seul distributeur peut être alimenté avec deux pressions différentes (réversible)
  • Poids faible grâce à son corps en aluminium

 

Fiche produit VUVG

Electrodistributeur VUVG dans le catalogue

    Manipulation en douceur et avec précision des bacs de wafers grâce à l'axe électrique EGC Festo.

Plus efficace grâce à sa conception plus compacte : axe électrique EGC

EGC avec entraînement à courroie crantée ou par vis à billes pour des opérations de transport rapides.

Profilés en aluminium avec guidage externe pour une rigidité accrue

 

Informations produit abrégées sur le EGC

Axe électrique EGC dans le catalogue

    Une vaste gamme de variantes : vérin normalisé compact ADN Festo

Petit et puissant : vérin compact ADN

  • Résistant à la chaleur et aux faibles températures
  • Tige de piston renforcée pour résister à des forces latérales plus élevées
  • Très faibles frictions, conçu pour des vitesses faibles

 

Vue d'ensemble des vérins avec tige de piston

ADN dans le catalogue