Automatisation de laboratoires

Un contrôle de l'ensemble de la séquence de process :

De l'approvisionnement, identification et contrôle des échantillons, au déplacement, à l'ouverture et à la fermeture des tubes à essai - Festo vous propose des solutions complètes pour la conception des installations de laboratoires.

 

Tout chez un même fournisseur :

De l'ingénierie collaborative à la livraison de sous-ensembles.

Préhension, ouverture et dosage

 

Préhension, ouverture et positionnement de petits flacons d'échantillons

Le module pince rotatif extrêmement compact EHMD est idéal pour les applications d'automatisation de laboratoire, notamment l'ouverture et la fermeture de divers petits flacons d'échantillons. Combiné avec un système de préhension et de manipulation, il devient une solution complète prête à installer.

 

Module de préhension rotatif EHMD

Module de préhension rotatif EHMD

  • Rotation électrique infinie et préhension électrique ou pneumatique
  • Manipulation universelle de petits échantillons
  • Préhension et rotation, ainsi qu'ouverture et fermeture des capuchons
  • Option : module d'assemblage avec compensation en Z, qui s'adapte automatiquement au filetage du capuchon.
  • Charge utile pouvant atteindre 250 g

En savoir plus sur le module préhenseur rotatif

Module préhenseur rotatif EHMD dans le catalogue

 

Festo EHPS

Pince électrique EHPS

  • Conception compacte
  • Commande simple d'ouverture/de fermeture des pinces
  • Force de préhension adaptable au module pince
  • Utilisé lorsque la pneumatique n'est ni admise, ni requise

Plus d'informations concernant le préhenseur électrique

 

 

Module roto-linéaire hybride DSL -16-...-SA

Module roto-linéaire hybride DSL -16-...-SA

  • Levage et mouvements de préhension pneumatiques
  • Rotation électrique
  • Mince et compact    
  • Couples réglables individuellement

En savoir plus sur le module linéaire

Tête doseuse VTOE

Tête doseuse VTOE

  • système modulaire de dosage pour les solutions prêtes à installer
  • Dosage d'un grand nombre de réactifs avec la précision maximum
  • Jusqu'à 8 vannes contrôlées individuellement
  • Dimensions compactes

Plus d'informations concernant la manipulation des liquides

Tête doseuse VTOE dans le catalogue

 

Positionnement, identification et évaluation 

 

Système de manipulation avec caméra

Le capteur lit le code-barres et contrôle la qualité de l'échantillon en comparant des paramètres caractéristiques de type quantité de remplissage et qualité du sang.

 

Portique bidimensionnel EXCM-30

Portique bidimensionnel EXCM-30

  • Conception compacte et plate pour des charges utiles pouvant atteindre 3 kg
  • Gain d'espace pour l'installation dans des appareils de laboratoire
  • Pré-paramétré et prêt à installer

En savoir plus sur les portiques bidimensionnels

Portique bidimensionnel EXCM dans le catalogue

 

 

Système de manipulation compact YXMx

Système de manipulation compact YXMx

  • Système prêt à l'emploi et assorti comprenant logiciel, contrôleur et système cinématique
  • Simple à intégrer dans l'environnement d'application   
  • Simple à programmer et à mettre en service   

Comment automatiser les processus de laboratoires (YouTube)

En savoir plus sur ce système de manipulation

Blog Festo LifeTech

Tenez-vous au courant en lisant le blog LifeTech de Festo
Nos experts en Développement, Gestion produits et Développement d'activités vous donnent les dernières nouvelles.
www.festo.blog

 

Contact

Vous avez des questions concernant nos produits ?

Contactez-nous !

 

Plus d'informations sur nos produits d'automatisation des laboratoires

Automatiser les procédés de laboratoire

 

Exemple d'application

Découvrez :

Le robot extracteur d'ADN conçu avec un manipulateur Festo

Le système de traitement des échantillons