Terminal de distributeurs enfichables VTUG

La barrette de distributeurs compacte pour les utilisations générales et à bas coûts

  • Disponible comme terminal de distributeurs multipôle ou à bus de terrain – pour une conversion simple et rapide
  • Diagnostic via bus de terrain et LED
  • Jusqu'à 24 emplacements de distributeurs sur une trame fixe
  • Deux fonctions sur une position à distributeur unique au moyen de 2x distributeurs 3/2 voies
  • VTUG à plug-in pour fonctions de sécurité : intégration de distributeurs VUVG via branchement individuel
  • Convient aux utilisations dans les armoires de commande
  • 3 dimensions de distributeurs – débit pouvant atteindre 100 % de plus que les solutions concurrentes

Nouveau :

  • Variante optimisée et à encombrement réduit pour l'installation en armoires de commande – VTUG à barrette de raccordement, sortie orientée vers l'avant
  • Plus de problème de contre-pression grâce aux clapets anti-retour destinés à la barrette de raccordement
  • Régulation de la vitesse individuelle et inviolable au moyen d'un étrangleur fixe pour la barrette de raccordement
  • Il est possible de remplacer le distributeur en service grâce à la fonction de remplacement à chaud

 

Configuration et téléchargements

Configurer et commande du terminal de distributeurs VTUG

Autres informations produit relatif au VTUG

Contour de la section de l'armoire de commande représenté par les perçages de fixation

 
Bus de terrain VTUG

Nouveau :

EtherNet/IP

Système d'installation CPI

 
 

Technique de bus de terrain incroyablement simple et compétitive :

Plus d'informations relatives au système d'installation CTEL

 

Solution d'emballage pour le montage d'armoires de commande

Terminal de distributeurs VTUG combiné avec la plateforme d'automatisation CPX-E

Informations complémentaires concernant le CPX-E