Réseau de distribution

Liste des revendeurs agréés Festo France pour la France métropolitaine

Dépar-
tement 
Revendeur(s) Adresse Téléphone
01

MOTELEC INDUSTRIES S.A.

29 Rue Andre Cretin
01103 Oyonnax Cedex

0474774844
02 VALOUTIL OREXAD

Rue Charles Linne
02107 Saint-Quentin

0323675455
11  CIR CARCASSONNE Rue Dasargues
11000 Carcassonne
0468711878
12 CIR RODEZ Bel Air
12032 Rodez Cedex 9
0565780808
13 MICHAUD CHAILLY 17 à 23, Rue D'Athènes
13127 Vitrolles
0442463333
14 

SEFI SAS - AGENCE DE CAEN

6 Rue Jacques Daguerre
14120 Mondeville
0231848300
16 SEFI SAS - AGENCE DE COGNAC

37 rue de l'Industrie
16100 Cognac

0545822826
16 SEFI SAS - AGENCE D'ANGOULEME 141 boulevard Salvador Allende
16340 L'Isle d'Espagnac
0545692627
17 SEFI SAS - AGENCE DE LA ROCHELLE 27 avenue Louis Lumière
17189 Perigny Cedex
0546306565
21 MICHAUD CHAILLY 12 Rue Romelet  BP 28
21601 Longvic Cedex
0380668793
22 SEFI SAS - AGENCE DE SAINT BRIEUC 3 Rue Gustave Eiffel
22360 Langueux
0296521414
25 MICHAUD CHAILLY 8 rue Louis Jean Perrin BP 272
25207 Monbeliard Cedex
0381321583
26 COLOMBIE CADET

Zi Les Aureats, Allee C. Baron
26000 Valence

0475813600

26 LES FILS DE COLOMBIE

Av. Des Allobroges
26100 Romans sur Isere

0475703068

27 SEFI SAS - AGENCE D'EVREUX 545 Rue Henri Becquerel
27000 Evreux
0232230537
28 SEFI SAS - AGENCE DE CHARTRES

5 avenue Victor Hugo
28000 Chartres

0237911111

29 SEFI SAS - AGENCE DE QUIMPER 1 rue Marcel Paul
29000 Quimper
0298961675
29 SEFI SAS - AGENCE DE ROSPORDEN

ZA De Dioulan - BP 65
29140 Rosporden

0298599806

29 SEFI SAS - AGENCE DE PLOUDANIEL

Rue Antoine De Saint Exupery
29260 Ploudaniel

0298837614

29 SEFI SAS - AGENCE DE LE GUILVINEC

37 rue Raymond Le Corre
29730 Le Guilvinec

0298589495

31 CIR TOULOUSE 80 rue Jacques Babinet
31047 Toulouse
0561435252
33 MICHAUD CHAILLY 11 rue Archimède
33600 Pessac
0557530808
34 CIR SETE SUD ROULEMENTS

ZI  Des Eaux Blanches
34200 Sete

0467800070

34 CIR BEZIERS

12 Avenue Jean Foucault
34513 Beziers

0467350636

35 SEFI SAS - AGENCE DE RENNES 12 rue Jean Marie David
35740 Pace
0299145590
36 SEFI SAS CHATEAUROUX 27 bis boulevard d'Anvaux
36000 Chateauroux
0254606710
37 SEFI SAS - AGENCE DE TOURS Rue Louis Pasteur
37550 Saint-Avertin
0247484400
38

ETS DOUCET

ZA Du Pont Du Rondeau
38180 Seyssins
0476843370
38 GUIFFRAY SARL 10, Chemin De Mines - BP 227
38201 Vienne Cedex
0474850080
38 FIREM Rue Edouard Branly
38305 Bourgoin Jallieu
0474280852
42 MICHAUD CHAILLY Rue Henri Guillaumet
42160 Andrezieux Boutheon
0477754220
44 SEFI SAS - AGENCE D'ANCENIS

121 Rue Gustave Eiffel - BP 30242
44150 Ancenis

0240988889

44 SEFI ST NAZAIRE

4 rue des Fonfeurs
44570 Trignac

0240458341

44 SEFI SAS - AGENCE DE NANTES

170 Rue Gustave Eiffel
44814 Saint-Herblain Cedex

0240922929

45 SEFI SAS - AGENCE D'ORLEANS 1 Rue Henri Dunant
45143 Saint-Jean-de-la-Ruelle
0238431616
49 SEFI SAS - AGENCE D'ANGERS 6 Allee De La Claie
49070 Beaucouze
0241368710
50 SEFI SAS - AGENCE DE CHERBOURG 90 Rue Des Entreprises
50110 Tourlaville
0233204273
51 MICHAUD & CHAILLY 15 R. De L'Industrie
51350 Cormontreuil
0326828020
52 EUROTECHNI ENGINEERING 40 Rue Du Guay
52800 Nogent
0325318279
53 SEFI SAS - AGENCE de LAVAL 55 Boulevard Clement Ader
53000 Laval
0243499218
54 MICHAUD & CHAILLY 95 Impasse Henri Becquerel BP 70024
54712 Ludres Cedex
0383955020
56 SEFI SAS - AGENCE DE VANNES

104 Allee De Kerivarho
56000 Vannes

0297479293

56 SEFI  SAS - AGENCE DE LORIENT

2 Bis Rue Seignelay
56100 Lorient

0297377050

57 MICHAUD & CHAILLY SA Campus De La Maxe
57140 La Maxe
0387340909
59 DEMEY 17 Rue De Merville
59190 Hazebrouck
0328414444
59 VALOUTIL OREXAD

Parc D'Activites De L'Aerodrome Est
59312 Valenciennes Cedex 9

0327231112

59 VALOUTIL OREXAD

1294 Rue Achille Peres
59640 Dunkerque

0328513100

60 SNTI - MICHAUD & CHAILLY 11 Avenue Flandres-Dunkerque
60208 Compiegne Cedex
0344302000
62 VALOUTIL OREXAD 1 Rue Nemours
62205 Boulogne-sur-Mer
0321302800
63 EUROTECHNI SA

Zi Racine Palladuc
63650 Monnerie Le Montel

0473514477
64 CIR PAU 332 rue de Gene Belesten
64121 Serres Castet
0559051212
64 MICHAUD CHAILLY PAU 6 Bis Rue Henri Lamarque
64140 Lons
0559903710
65 CIR TARBES 11 Rue A. Kastler
65004 Tarbes Cedex
0562440101
66 CIR PERPIGNAN 270 Rue De Turin
66000 Perpignan
0468569010
67 EFRAPO 1, Rue De Cherbourg
67000 Strasbourg
0388404040
68 EFRAPO 15 Rue De Berne ZI Ouest
68315 Illzach Cedex
0389618464
69 MICHAUD CHAILLY 

32 Avenue Des Freres Montgolfier
69680 Chassieu

0472807000

69 MICHAUD & CHAILLY 

1 Chemin De La Pierre Blanche
69800 Saint-Priest

0472903300

72 SEFI SAS - AGENCE DU MANS 79 Route De Chene
72230 Arnage
0243436580
73 DOUCET 447 Rue Champagnes
73290 La Motte Servolex
0479961230
74 BILLET FOURNIER

20 Allee Du Clos De L'Ouche
74460 Marnaz

0450983316
74 DST 2 ZA Des Garennes
74960 Meythet
0450223344
76 SEFI SAS - AGENCE DE ROUEN

6 Rue Marie Jean Antoine Condorcet
76306 Sotteville-les-Rouen Cedex

0235632142

76 SEFI SAS - AGENCE DU HAVRE

68 Boulevard Jules Durand
76600 Le Havre

0235250889

77 SEFI SAS - AGENCE DE MEAUX 11 Rue Des Freres Lumieres
77100 Meaux
0164341245
80 VALOUTIL OREXAD 12 rue Jean Jacques Mention
80000 Amiens
0322546469
81 CIR ALBI

4 rue Louis Vicat
81000 Albi

0563471676

81 CIR CASTRES

3 Rue Claude Berthollet
81100 Castres

0563590023

82 CIR MONTAUBAN 249 Impasse des Tamaris
82000 Montauban
0563206162
85 SEFI SAS - AGENCE DE LA ROCHE/YON 55 Rue Vincent Auriol - BP 725
85018 La-Roche-sur-Yon Cedex
0251460367
86 SEFI SAS - AGENCE DE POITIERS 15 rue des Entrepreneurs - BP1058
86060 Poitiers Cedex 9
0549376700
87 SEFI SAS - AGENCE DE LIMOGES 1 rue Marcel Deprez
87000 Limoges
0555060424
88 EFRAPO SAS 26, Rue D'Epinal
88150 Chavelot Epinal
0329811125
92 SEFI SAS - AGENCE DE GENNEVILLIERS 86/114 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
0146858290
94 SEFI SAS - AGENCE DE RUNGIS

29 Rue Des Vosges
94653 Rungis Cedex

0141809999

Liste des revendeurs agréées Festo France pour le Maghreb

Pays Revendeur(s) Adresse 

Téléphone
Fax
E-mail

Algérie ENTEC 17 ZI Beni Mered
09000 Blida
+213 (0)25 31 44 70
+213 (0)25 40 44 44
contact@entec-dz.com
ENTEC SARL Lot n°3, Cité Boussouf Adbelhafid
25000 Constantine
+213 (0)31 31 66 45 98
+213 (0)31 66 23 56
contact@entec-dz.com
Maroc FLUIDES SYSTEMES 79 boulevard Ibn Tachfine
20300 Casablanca
+212 (0)5 22 44 17 38
+212 (0)5 22 44 17 05
fluides_systemes@menara.ma
SOFIMED 137 boulevard Moulay Ismaïl
BP 3121
20290 Casablanca
+ 212 (0)5 22 24 01 01
+ 212 (0)5 22 24 01 00
contact@sofimed.ma
Tunisie ADEM 3 avenue des Martyrs
3000 Sfax
+216 74 40 71 81
+216 74 407 182
contact@adem-tn.com
HP AUTOMATISME Lot n°129, Z.I. Mghira II
2082 Fouchana
+ 21 67 13 34 238
+ 21 67 13 35 303
hp.automatisme@planet.tn
HP AUTOMATISME 68 rue du 18 Janvier 1952
1001 Tunis
+216 71 33 42 38
+216 71 33 53 03
hp.automatisme@planet.tn
Senegal DIGITAL ELECTRONIC

Route de Rufisque km 16
Dakar

+221 77 28 19 418
+221 33 83 41 696
digitalelectronicsarl@gmail.com