Festo Configuration Tool FCT

configuration FCT

Configuration complète

31 options de positionnement et des fonctions de diagnostic

FCT permet de visualiser clairement et gérer tous les actionneurs d'un système donné en un seul et même projet.

 

Pour une mise en route plus avancée, le logiciel FCT offre le choix entre des déplacements linéaires individuels ou en séquence. De plus, vous bénéficiez d'un mode d'apprentissage de la position actuelle de l'axe, ainsi que de fonctions de tracer (oscilloscope) pour le diagnostic.

 

Vous pouvez utiliser ce logiciel libre hors connexion à votre bureau ou en ligne depuis la machine.

Autres combinaisons de systèmes avec FCT

Il est possible de créer des combinaisons en raccordant d'autres composants au front-end du contrôleur et du moteur pas à pas – ou en étendant l'application

Contrôleur
CMMS-ST

 

 

 

EPCO Basiskombination

Contrôleur
CMMO-ST

+

Moteur pas à pas
EMMS-ST

EPCO erweiterte Kombination

+

Vérin électrique EPCO

+

Composants électromécaniques

Extension de l'application :

  • Connexion de bus de terrain
  • Fonctions de sécurité
 

Extension de l'application :

  • Composants mécaniques alternatifs
  • Charges admissibles élevées
  • Types de mouvement supplémentaires

Festo Configuration Tool
Téléchargement