Back end

Votre objectif : vitesse et précision

Notre solution : le distributeur à commutation rapide MHA2 avec des temps de cycle inférieurs à 2 ms assure une application rapide de la colle. Le faible poids mort sur distributeur à vide permet une fixation sur l'axe au plus proche de la pince, assurant ainsi un passage rapide du vide à la pression. L'axe à vis à billes EGSK positionne précisément les IC.

Produits phares pour cette étape :

MH2

Une excellente répétabilité pour des temps de cycle élevés, un process optimal et une grande qualité des pièces

Distributeur à commutation rapide MH2 - la rapidité dans votre production

  • Temps de commutation ≤ 2 ms pour des temps de cycle courts et une réponse très rapide
  • Répétabilité ≤ 0,2 ms pour un collage très précis par exemple

 

Information produit MH2

Distributeur à commutation rapide MH2 dans le catalogue 

 

 

Distributeur à vide MHA1

Son faible poids (30,6 g incluant les raccords) le rend idéal pour une installation sur des pièces en mouvement rapide

Distributeur à vide MHA1 - un poids optimisé pour des débits élevés

  • Extrêmement compact avec débit optimisé
  • Fonctions d'aspiration et de soufflage en un seul distributeur
  • Disponible en solution intégrée complète avec distributeur, embase, capteurs et électronique de contrôle

 

Fiche produit MHA1

Distributeur à vide MHA 1 dans le catalogue 

 

 

Axes électriques linéaires EGSK/EGSP

Conçu pour des tâches de manipulation ou des tables XY nécessitant une extrême précision

Axes électriques linéaires EGSK/EGSP

  • Disponible en guidage à recirculation de billes ou guidage par cage à billes pour une très grande précision
  • Solution compacte avec capteurs intégrables
  • Compatible salles blanches selon ISO 6  (FS209E classe 1000)

 

Fiche produit EGSK

Axe linéaire EGSK/EGSP dans le catalogue