Back end

Votre objectif : une qualité maximale grâce à une mesure et un contrôle précis

Notre solution : les manodétendeur de précision LRP avec courbe de contrôle continu et les capteurs de pression SPAB. Les nouveaux distributeurs VUVG garantissent un contrôle parfait du processus, grâce à leur compacité et leur efficacité.

Produits phares pour cette étape :

LRP

Une flux d'air constant grâce à une courbe de contrôle continu

Manodétendeur de précision LRP

  • Hystérésis de la caractéristique de débit inférieure < 0,02 bar
  • Bonne réaction en cas de changement rapide de la pression d’entrée et du débit
  • Les fluctuations de la pression d'entrée sont presque totalement compensées

 

Information produit LRP

Manodétendeur de précision LRP dans le catalogue

SPAB

Mesure de la pression peu encombrante avec afficheur

Capteur de pression SPAB

  • Conception compacte 30x30 mm
  • Identification de la pression du système très simple grâce à uu statut couleur
  • Fonction de copie (les réglages peuvent être transférés d'un appareil à un autre)

 

Information produit SPAB

Capteur de pression SPAB dans le catalogue 

 

 

VUVG

Pour des tâches de manipulation compactes et des solutions à très faible encombrement

Electrodistributeur VUVG - temps de cycle plus rapides, configuration avec pilote plus compact

  • Jusqu'à 100 % de débit supplémentaire avec une empreinte minimale
  • Un seul distributeur peut accueillir deux pressions différentes (réversible)
  • Idéal pour la technologie 10 bar
  • Faible poids grâce à son corps en aluminium

 

Fiche produit VUVG

Electrodistributeur VUVG dans le catalogue