Technique de montage en surface SMT (Surface mount technology)
- Chargeur de ligne
- Identification
- Impression d'écran
- Revêtement/Distribution
- Test en circuit (ICT)
- Déchargeur de ligne
Déplacer le magasin et éjecter les PCB sur le convoyeur
Votre objectif : positionnement précis des emplacements du magasin au niveau du transport
Notre solution : positionnement électrique des magasins avec un système constitué d'un moteur, d'un entraînement et d'un contrôleur
Terminal de distributeurs VTUG
- Un nombre imbattable de 24 emplacements de distributeurs
- Connexion bus de terrain économique via noeud de bus CTEU
- Changement de bus de terrain par simple échange du module de bus : Profibus, DeviceNet, ASi, EtherCAT, CC-Link et IO-Link
Plus efficace grâce à sa conception plus compacte : axe électrique EGC
EGC avec entraînement à courroie crantée ou par vis à billes pour des opérations de transport rapides.
Profilés en aluminium avec guidage externe pour une rigidité accrue

Vérins plats de type DZF
- Une avance correctement positionnée avec largeur étroite signifie qu'aucun autre composant de montage supplémentaire n'est requis
- Amortissement souple dans les positions de fin de course
Vérin plat DZF dans le catalogue

Petit et puissant : vérin compact ADN
- Résistant à la chaleur et aux faibles températures
- Tige de piston renforcée pour résister à des forces latérales plus élevées
- Très faibles frictions, conçu pour des vitesses faibles
Vue d'ensemble des vérins avec tige de piston
Electrodistributeur VUVG
Distributeurs miniatures offrant des débits élevés et une très grande durée de vie
- Un seul distributeur peut être alimenté avec deux pressions différentes (réversible)
- Poids faible grâce à son corps en aluminium