Exigences :
Chargement de palette puissant, rapide et dynamique - le tout sans vibrations grâce à un système de contrôle précis. Diverses pinces pour le chargement d'une large gamme d'objets.
Composants pour la palettisation

Axe à courroie crantée ELGA-TB-KF
Guidage interne à recirculation de billes avec une bande de protection en acier inoxydable qui protège contre la poussière de carton
Axe à courroie crantée ELGA-TB-KF dans le catalogue

Actionneur linéaire EGC
Dynamique, rapide et avec une grande rigidité.
Information produit sur l'actionneur linéaire EGC
Actionneur linéaire EGC dans le catalogue

Axe électrique pour charges lourdes EGC-HD
Pour le déplacement facile des charges lourdes.
Information produit sur l'axe électrique EGC-HD
Axe électrique EGC-HD dans le catalogue

Bras mobile DGEA
Le bras mobile DGEA prend une fonction linéaire dans un mouvement rectiligne.
Dynamique : temps de cycle réduit en dissociant le déplacement du moteur de l'axe.
Information produit sur le bras mobile DGEA
Bras mobile DGEA dans le catalogue

Bloc de commande CPX-CEC-M1
Comme maître CANopen pour le contrôle de jusqu'à 8 axes électriques avec bibliothèque de fonctions SoftMotion pour des mouvements coordonnés multi-axes.

Contrôleur de moteur CMMP
Peut interpoler les trajectoires.
Avec fonctions Safe Torque Off (STO) et arrêt sûr 1 (SS1) intégrées.