Emballage tertiaire
Exigences et solutions

Exigences :

Brider les palettes chargées de manière sûre et puissante. Synchroniser facilement l'alimentation de la fardeleuse. Pré-requis : longues courses avec haute rigidité et contrôle précis du système de fardelage.

Composants pour le fardelage de palettes

DSBC

Vérin standard DSBC

Bride la palette en douceur, mais de manière puissante et sûre.   

Avec amortissement de fin de course auto-ajusté PPS : installation simple et amortissement optimal.

       

Information produit sur le vérin standard DSBC

Vérin standard DSBC dans le catalogue

EGC

Actionneur linéaire EGC

Dynamique, rapide et avec une grande rigidité.   

 

Information produit sur l'actionneur linéaire EGC

Actionneur linéaire EGC dans le catalogue

EMMS-AS

Servomoteur EMMS-AS

Déplace la fardeuse verticalement avec l'axe linéaire EGC et filme la palette avec soin et sécurité.  

 

Information produit sur le servomoteur EMMS-AS

Servomoteur EMMS-AS dans le catalogue

CMMP

Contrôleur de moteur CMMP

Peut interpoler les trajectoires.   

Avec fonctions Safe Torque Off (STO) et arrêt sûr 1 (SS1) intégrées.

       

Information produit sur le contrôleur de moteur CMMP

Contrôleur de moteur CMMP dans le catalogue