Gamme standard

Une promesse de succès :

vérins avec tige de piston, vireurs rotatifs, distributeurs, unités de conditionnement, capteurs et technologie de raccordement issus du programme standard.

Recherchez l'étoile lorsque vous sélectionnez des produits dans le catalogue.

Plus de 2 200 produits offrant les caractéristiques suivantes :

  • Dans le monde entier : toujours en stock
  • Excellent : la qualité Festo à un prix intéressant
  • Simple : quelques clics suffisent pour commander en ligne

Standardprodukte Généralement disponible sous 24h départ usine

Kernprogramm Généralement disponible sous 5 jours départ usine

Les actionneurs pneumatiques dans notre gamme standard

Puissants et extrêmement compacts, pour des applications linéaires ou rotatives

Actionneurs pneumatiques
  • Auto-ajustés, propres et sûrs : avec l'amortissement de fin de course PSS
  • Vérins à tige : vérins compacts, vérin à guidage, vérins ISO, mini-chariots, actionneurs semi-rotatifs, actionneurs faibles courses, vérins cylindriques
  • Actionneurs semi-rotatifs avec un encombrement réduit et un angle réglable, de nombreuses variantes pour des applications très diverses

Les distributeurs dans notre gamme standard

Compacts et robustes mais avec des débits importants : des distributeurs individuels jusqu'aux terminaux de distributeurs

Distributeurs et terminaux de distributeurs
  • Distributeurs à commande électrique ou à commande pneumatique
  • Distributeurs normalisés, distributeurs universels, régulateurs de débit, vannes de coupure, limiteurs de débit unidirectionnels
  • Composants électriques pour terminaux de distributeurs

Le conditionnement de l'air avec nos produits standards

Une gamme complète : pour un conditionnement d'air fiable, adapté à vos besoins

Conditionnement de l'air
  • Filtre régulateur : un filtre et un régulateur de pression en un seul composant
  • Régulateur standard avec différentes plages de régulation
  • Vanne de coupure pour mise en circuit ou mise à l'échappement, vanne de mise en pression progressive

Les tuyaux et raccords de notre gamme standard

Fiables et endurants : pour des raccordements sûrs et une installation simplifiée

Tuyaux et raccords
  • Raccordements pneumatiques pour tous types d'environnements
  • Raccords et connecteurs pour tuyaux
  • Raccords enfichables en L, en T, en X et en Y

Les capteurs et accessoires dans notre gamme standard

C'est facile : un capteur de vérin qui convient à tous les actionneurs équipés d'une rainure en T

Capteurs
  • Un capteur de vérin spécialement conçu pour les actionneurs Festo : facilement configurable pour les applications spéciales, comme par exemple les zones explosibles
  • Capteurs de pression pour le contrôle de tous les types de pression
  • Système de câble modulaire pour raccorder facilement les capteurs aux terminaux électriques