Distributeurs robustes VUVS

VUVS-S

Electrodistributeur robuste

Se combine avec l'ensemble de la gamme VS

Les distributeurs et terminaux de distributeurs avec leur conception robuste combinent les fonctions nécessaire pour une utilisation dans des environnements difficile, comme la résistance aux chocs, des options de montage et une grande facilité de manipulation.

 

Différents accessoires, de nombreuses options de montage et une utilisation simple : pour une adéquation avec près de 80% des applications pour environnements extrêmes.   

Le nouvel electrodistributeur de la gamme robuste : VUVS-...-S avec des caractéristiques ciblées

Programme
standard Festo

Mondial : toujours en stock Rapide : expédition sous 24 heures Exclusif : la qualité Festo à prix attractif

Caractéristiques du distributeur robuste

  • Rentable
  • Structure simple de la gamme de produits
  • Montage et maintenance aisés grâce à une alimentation en air de pilotage auxiliaire par barrette de raccordement
  • Facile à monter : disponible sous forme de distributeurs individuels prêts à installer avec silencieux, raccords et bobines, ou en tant qu'unités prémontées sur une barrette de raccordement VTUS
  • L'orientation de la sortie de câble peut être ajustée aisément à l'aide de la bobine orientable, permettant ainsi d'installer l'unité dans des espaces restreints
  • Idéal pour une utilisation sous vide et dans la plage de basse pression

Information sur les électrodistributeurs de la gamme robuste

Information produit sur le VUVS

Electrodistributeur VUVS dans le catalogue