Pour la première fois, CODESYS V3 avec OPC-UA associé dans un terminal de distributeurs IP65 et avec E/S déportées
Permet une gamme exhaustive de fonctions de contrôle de mouvement en systèmes pneumatiques et électriques sur site, par ex. avec le nouvel éditeur pour CNC 3D selon DIN 66025 (code G) et intégration aux environnements industrie 4.0 HOST
En association avec les terminaux de distributeurs MPA et VTSA, il offre une interface standardisée d'intelligence décentralisée grâce à son langage de programmation normalisé selon IEC 61131-3, une interface Ethernet et des bibliothèques de fonctions.
- Système de contrôle pour les petites machines ou les sous-systèmes complexes
- Une seule plateforme pour les systèmes électriques et pneumatiques
- Une seule plateforme pour le contrôle de fluides et de mouvements, incluant des bibliothèques de fonctions pour les actionneurs électriques
- Peut s'intégrer à tous les environnements Ethernet et bus de terrain
- Configuration intuitive de l'ensemble du système avec CODESYS
- Un système complet extrêmement modulaire et universel en IP65