Terminal de distributeurs Clean Design
MPA-C

Nettoyage extrêmement simple, haute résistance à la corrosion, solidité extraordinaire et fonctionnalité hors du commun

  • Conception facile à nettoyer, matériaux conforme aux exigences de la FDA et lubrification NSF-H1
  • Degré de protection IP69K, avec un système d'étanchéité redondant
  • Embases individuelles modulaires : rééquipement facile, sans emplacement inutilisé
  • Performances pneumatiques exceptionnelles grâce aux sections transversales importantes
  • Sécurité en cas d'accumulation d'air d'évacuation : clapets anti-retour, en option, dans les conduites d'évacuation des embases

Accessoires parfaitement adaptés :

NEBV-C-S1-WA (IP69K) avec prise électrique sur le dessus et longueurs en X pour câbles multipôle 25 et 44 pôles et pour NEBC avec CTEL (I-Port)

NEBV dans le catalogue

NEBC dans le catalogue

 

 

Étonnamment simple et économique, la technologie de bus de terrain pour MPA-C :

Plus d'informations concernant le système d'installation CTEL