Des processus fiables grâce au conditionnement de l'air
Si vous souhaitez améliorer la fiabilité et la disponibilité de vos machines, le premier facteur à contrôler est la qualité de l'air comprimé.
La poussière, l'eau et les huiles sont les ennemis naturels de votre air comprimé.
Ils ont un effet néfaste sur les composants et génèrent des coûts additionnels élevés.

Un mètre cube d'air comprimé non traité contient environ 200 millions de particules de poussières et beaucoup d'eau, sans compter l'huile, le plomb, le cadmium ou le mercure. Cette pollution est une menace pour le fonctionnement de vos machines.
Vos machines ont besoin d'un air comprimé propre.
C'est un investissement utile pour vos systèmes, qui améliorera :
- La disponibilité de la machine
- La fiabilité des processus
- La durée de vie des composants
Un air comprimé propre peut être atteint avec une unité de traitement d'air. Le niveau de propreté de l'air dépend de votre application.
La qualité de l'air comprimé selon la norme ISO 8573-1:2010
Cette norme définit différentes classes de qualité d'air comprimé, et fixe des quantités limites pour chaque contaminant, pour chaque classe. Selon l'application, différentes classes de qualité d'air doivent être atteintes.
De la classe ISO, jusqu'au traitement de l'air
De quelle qualité d'air avez-vous besoin ?
Vérifiez quels composants de la série MS pour le conditionnement de l'air conviendront à votre système.
Tableau de sélection pour les composants de la série MS
Notre outil de dimensionnement vous aide à choisir la bonne combinaison pour le traitement de votre air comprimé.
Outil de dimensionnement pour le traitement de l'air