Le parfait exemple de Clean Design
le terminal de distributeurs MPA-C

Loading the player ...

Quel que soit votre niveau d'exigence en matière de terminaux de distributeurs, le MPA-C en version Clean Design peut y répondre.

Ce terminal de distributeurs est particulièrement facile à nettoyer et résistant à la corrosion et aux agents de nettoyage. De plus, il est disponible avec un degré de protection IP69K, un système de double étanchéité, des matériaux conformes FDA et une graisse NSF-H1.