Multi-Carrier-System MCS®

Souhaitez-vous plus de flexibilité pour vos processus de fabrication ?

L'emploi du Multi-Carrier-System vous donne un maximum de flexibilité pour votre machine.

Il n'est plus nécessaire de relier des convoyeurs conventionnels de manière rigide car le système offre la liberté de mouvement avec une dynamique maximale.

Avec ce système de transport configurable, les chariots entraînés par des moteurs linéaires se déplacent en souplesse vers les différentes unités, par exemple pour le remplissage, la fermeture ou l'étiquetage. Le système se déplace librement, est synchronisé avec précision avec le processus et peut être intégré dans le système logistique interne existant – cela inclut le transfert fluide des chariots aussi bien pour l'alimentation que le retrait. Les autres convoyeurs restent inchangés.

  • Concept modulaire pour un changement rapide de la machine en vue de formats différents, d'autres types de produits ou de besoins saisonniers - jusqu'à une taille de lot de 1.
  • Concept intégré pour la commande des mouvements d'avance et les fonctions de commande de mouvements ainsi que la coordination avec des modules supplémentaires de la machine
Multi-Carrier-System

En savoir plus sur les applications polyvalentes du MCS® et sur la facilité de combinaison avec divers autres systèmes de transfert.

Regardez la vidéo maintenant

En quoi le Multi-Carrier-System peut-il vous aider ?

Le Multi-Carrier-System innovant de Festo et Siemens s'intègre dans de nombreux systèmes de transfert, créant ainsi de nouvelles opportunités dans la technique d'assemblage ou la production de batteries par exemple.

 

Voyez par vous-même comment bien l'utiliser !

 

 

Une plus grande liberté grâce à un transport flexible

Les process de production modernes nécessitent souvent le remplacement de la connexion rigide associée aux systèmes de transfert classiques. Vous pouvez rendre vos process de production plus flexibles avec notre Multi-Carrier-System. Il apporte la liberté nécessaire sur la machine, tout en vous donnant un avantage concurrentiel sur le marché.

 

  • Simple et surtout réoutillage et changements rapides pour suivre l'évolution des exigences et des formats
  • Peut être combiné aux systèmes de transfert conventionnels existants et à la technologie de transport
  • Standardisé pour des bandes transporteuses à chaîne polymère et courroie double proposées par des fabricants renommés
  • Transfert d'alimentation et de sortie des chariots et des pièces à usiner entièrement libre
  • Fonctionnement très dynamique et vitesse élevée, associés à une charge utile importante du système
  • Le charges peuvent être librement sélectionnées, puis accélérées, déplacées et regroupées séparément
  • Système de commande de mouvement évolutif pour MCS® et autres modules de machine

Sélection du format via le logiciel, en cliquant simplement sur un bouton

Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung
Synchronisation von Maschinenmodulen mit unterschiedlicher Taktrate auf einer LinieWerkstück mit eng beieinander liegenden Schraubpositionen präzise positionierenMCS in ein Transfersystem mit Doppelgurt integriertHochflexibel sortenrein oder individuell verpacken bei gemischter Produktion auf einer LinieUnterschiedliche Mengen auf Knopfdruck abfüllen auf einer AnlageMCS mit Kunststoffkettenförderer kombiniertSchnell abfüllen und verschließen bei maximaler VerpackungsflexibilitätUnterschiedliche Abfüllmengen oder Verpackungsformate auf einer Maschine per KnopfdruckMCS mit Carrier im geschlossenen Umlauf und mit intelligenter, flexibler Rückführung

Pour le traitement continu de différents formats d'emballage sur une seule ligne.

 

Les diverses tailles, le nombre de cartons et les différents groupes de produits sont configurés directement sur le MCS®, à l'aide de transporteurs pouvant être librement positionnés. Les produits à emballer sont également transportés en toute flexibilité sur le chargeur supérieur ou latéral via le MCS®.

 

 

Le guide MCS®  - la brochure pour une meilleure flexibilité et une meilleure productivité

Apprenez tout sur la technologie MCS®, les dispositions de section possibles et les configurations MCS® spéciales et prédéfinies, et découvrez de nombreuses applications spécifiques.  

Nous vous montrons clairement comment vous pouvez rendre vos machines plus flexibles, tout en réduisant les temps de traitement et enfin en augmentant considérablement la productivité globale du système. La brochure fournit également des informations précieuses sur la façon de maintenir et même d'améliorer votre compétitivté grâce à une utilisation intelligente des services et des outils logiciels, des processus d'ingénierie simples et grâce à une mise en oeuvre efficace de la conception du système et du processus.   

Multi-Carrier-System

Multi-Carrier-System® brochure

Apprenez tout sur la technologie MCS®, les dispositions de sections et les configurations spéciales MCS® prédéfinies, et découvez de nombreux exemples d'applications.

Nous vous montrons de manière concrète comment vous pouvez rendre vos machines plus flexibles tout en réduisant les temps de traitement et, enfin, en augmentant considérablement la productivité globale du système. La brochure fournit également des informations précieuses sur la façon de maintenir et même d'améliorer votre compétitivité grâce à une utilisation intelligente des services et des outils logiciels, des processus d'ingénierie simples et une mise en oeuvre efficace, de la conception du système et du processus au fonctionnement de la machine ou du système.

Multi-Carrier-System

Festo et Siemens intègrent le Multi-Carrier-System dans le système de transfert Bosch Rexroth

 
Vidéo d'application – MCS

Multi-Carrier-System MCS® – flexibilité dans l'industrie de l'emballage

 
 

Soigneusement emballé – le Multi-Carrier-System active le

process d'emballage de la machine d'emballage horizontal ECONO-PAK

Transport flexible – le Multi-Carrier-System installé sur une

machine de remplissage et d'emballage Optima

 

Principe de fonctionnement du Multi-Carrier-System