Un système prédéfini, prêt à l'emploi qui comprend :
la cinématique, le contrôleur et le logiciel

Constitue la base pour une grande variété d'applications desktop :
- Fiable
- Pour des espaces de montage très restreints
- Facile à intégrer dans l'environnement de l'application
- Facile à programmer et à mettre en service
- Interface définie avec le système hôte
- Blocs fonctionnels issus de la bibliothèque du logiciel
- Compatible avec l'industrie 4.0
Valeur ajoutée sur demande :
Librairie Festo de surveillance des états pour YXMx

Un seul logiciel pour les besoins de maintenance, la consommation d'énergie et le suivi du processus de production
- Surveillance des paramètres de fonctionnement et des valeurs actuelles
- Informations d'état conformément à la norme VDMA 24582
- Facile à intégrer dans les systèmes de niveau supérieur
- Interface utilisateur intuitive