Actionneur quart de tour DFPD

Actionneur quart de tour configurable, offrant une conception compacte et simple

  • Simple ou double effet
  • Conception avec une nouvelle cartouche à ressort configurable, pour une opération plus efficace en version simple effet, par pas de 0,5 bar
  • Les deux fins de course peuvent être ajustées pour plus de flexibilité lors de la mise en route
  • Adapté à des températures basses ou élevées : -50°C à +150°C
  • Plaque de montage pour le distributeur de pilotage en version européenne (filetage G) et américaine (filetage NPT)     

Version plus robuste : DFPD-HD comme actionneur quart de tour avec un couple allant jusqu'à 32000 Nm

  • Hautement modulaire pour une grande variété d'applications : double effet, simple effet, avec commande manuelle mécanique ou hydraulique
  • Tailles : 9,000, 18,000, 32,000
  • Certifié SIL3     
  • Longue durée de vie du produit
  • Interfaces VDI/VDE 3845 NAMUR et ISO 5211

Informations produit sur l'actionneur quart de tour DFPF-HD

Application :

Adapté à la plupart des tâches industrielles - pour l'automatisation de vannes papillons, de vannes à boisseau sphérique, ou de clapet d'évacuation d'air, dans les secteurs industriels de la boisson, de la chimie, de la pharmaceutique, ou encore du traitement de l'eau.