Portique linéaire EXCT

Loading the player ...

Manipulateur cartésien pour préhension à haute cadence

Solution compacte intégrée avec une excellente réponse dynamique, jusqu'à 90 prélèvements/minute

  • Réponse dynamique élevée pour des charges importantes
  • Trois tailles, pour des charges jusqu'à 10 kg
  • Courses évolutives pour s'adapter à différents espaces de travail
  • En option : avec système de contrôle pour mouvements point-à-point ou mouvements par trajectoire contrôlées
  • Interface de fixation polyvalente pour des solutions de rotation et de préhension
  • Conception avec chaîne porte-câbles intégrée     

La solution pour les process rapides à cadences élevées :

  • Pick & place
  • Chargement de pièces
  • Assemblage de pièces
  • Montage de pièces
  • Tâches d'emballage
  • Tâches de remplissage           

 

Données techniques EXCT-15 EXCT-30 EXCT100
Course Y max. [mm] 1 000 1 500 2 000
Course Z max. [mm] 100 / 200 250 / 500 250 / 500 / 800
Accélération max. [m/s²] 50 50 30
Vitesse max. [m/s] 5 5 5
Charge (avec réponse dynamique optimale) [kg] 1,5 3 10
Charge (avec réponse dynamique réduite) [kg] 3 6 15