Unité de rotation électrique ERMO

Unité de rotation électrique ERMO en taille 25Unité de rotation électrique ERMO en taille 16Robuste et précis grâce à son guidage à billes sans jeuUnité de rotation électrique ERMO-16 avec capteur de proximité SIEN-M8

 

Cliquez ici pour plus d'images

Unité de rotation électrique ERMO en taille 25Unité de rotation électrique ERMO en taille 16Robuste et précis grâce à son guidage à billes sans jeuUnité de rotation électrique ERMO-16 avec capteur de proximité SIEN-M8

Module de rotation et moteur comme solution complète

Compact, rotation et oscillation performantes.

Robuste et précis grâce à son guidage à billes sans jeu.  

  • Actionneur rotatif disponible en 4 tailles avec un couple allant jusqu’à 5 Nm
  • Arbre creux pour passage de câbles d’alimentation des éléments de montage
  • Capteur de proximité en option pour la prise d’origine ou de position
  • Frein de maintien en option
  • Durée de vie : 5 millions de cycles

Domaines d'application :

  • Solutions idéale pour la rotation et l’orientation des pièces à usiner
  • Adapté pour les opérations de pivotement sous charges élevées
  • Pour des applications simples sur table d’indexation rotative, tels que des postes de travail manuels

 

Vous pouvez trouver davantage d’informations ici :

Unité de rotation électrique ERMO dans le système Optimised Motion Series 

Informations sur l'unité de rotation électrique ERMO

Unité de rotation électrique ERMO dans le catalogue

L’unité de rotation électrique ERMO pour la rotation et le positionnement des pièces dans des solutions de pick & place.

  • Assemblage, sans pièces intermédiaire, directement sur le vérin électrique EPCO, grâce à l’unité de guidage externe
  • Une solution de rotation à faible poids, pour une réponse dynamique augmentée ou un chargement réduit du vérin
  • Interface de montage optimisé pour des systèmes de manipulation compacts.