Manipulation de liquides




Automatisez vos procédés de laboratoire à l'aide de notre système de dosage modulaire

Nous développons, testons et fournissons une solution complète prête à installer avec plaque de distribution, doseurs et buses associés à un système cinématique adapté, le tout correspondant parfaitement à vos besoins. Pour une manipulation sûre et précise de liquides dans le laboratoire avec un faible encombrement.

Vous pouvez ainsi :

  • Doser des fluides avec un doseur et les extraire de manière contrôlée
  • Faire varier la commande de pression et de vide.

Dosage et positionnement de haute précision grâce aux systèmes prêts à installer d'un fournisseur unique

La fiabilité, la précision et la compacité des appareils sont des atouts majeurs dans les laboratoires, lorsqu'il s'agit de manipuler des liquides. Festo les présente tous. Notre tête de dosage consiste en une plaque de distribution, des vannes et des buses de dosage, et elle est s'adapte parfaitement à aux exigences spécifiques de votre application. Une fois combinée avec notre système de manipulation, vous disposez d'une solution complète prête à installer qui allège considérablement les tâches d'ingénierie et augmente nettement la productivité.

 

De la première idée à la solution finie

Nos experts du département LifeTech utilisent leur expérience interdisciplinaire acquise au fil des projets réalisés dans le domaine des sciences de la vie. Festo offre toujours à ses clients la meilleure solution possible haut de gamme en utilisant ses propres composants, mais aussi des composants fabriqués par des entreprises de renom.

Système de dosage modulaire

Tête doseuse VTOE

Tête doseuse VTOE

  • VTOE-1-1 pour le dosage monovoie
  • VTOE-4-4 pour avoir la possibilité de combinaisons
  • Jusqu'à 8 têtes doseuses sur un rail ou une plaque support
  • Idéal pour fabriquer des diluants, ajouter des solutions d'éléments nutritifs, doser des réactifs
  • Dosage parallèle de différents fluides et quantités de remplissage
  • Disponible avec plaque de distribution en PEEK de haute qualité ou PC transparent
Tête doseuse VTOE-8-8-C

Tête doseuse VTOE-8-8-C avec cache

  • 8 voies
  • Parfaitement adaptée aux microplaques
  • Très haut débit
  • La commande individuelle des distributeurs permet de coordonner les voies pour une précision maximale.

Electrodistributeurs à clapet VODA

Electrodistributeur avec raccord à bride VODA

Avec raccord à bride

  • Tailles nominales : 0,4 ... 1,0 mm
  • Distributeur 2/2 ou 3/2
  • Idéal pour doser de petits volumes de fluides
Electrodistributeur avec raccord fileté VODA-LD

Avec raccord fileté

  • Largeur nominale : 2,0 ... 6,0 mm
  • Optimal pour commuter entre des fluides de nettoyage et des processus de rinçage, par exemple

Régulateurs de pression et régulateurs de débit : pompage de liquides via la pression de l'air

Manodétendeur VEAA

Manodétendeur VEAA/VEAB

  • Distributeur 3/3 avec capteur de pression et électronique de commande
  • Réglage de pression pour la gamme de pression d'alimentation allant du vide à 6 bar
  • Temps de réponse courts de moins de 10 ms
  • Réglage de la pression extrêmement précis
  • Très faible consommation énergétique
  • Sans bruits de commutation
Terminal de manodétendeurs proportionnels VEMA

Terminal de manodétendeurs proportionnels VEMA

  • Régulateur de pression à 8 voies avec 8 distributeurs indépendants VEMC
  • Efficacité énergétique dans les espaces les plus restreints grâce à la technologie piézoélectrique
  • Commande de bus CAN

Le système de manipulation approprié permet de réaliser une unité parfaitement fonctionnelle

 

Nous développons des solutions complètes prêtes à installer et équipées de dispositifs de dosage et d'une cinématique parfaitement adaptée à vos exigences – destinées au dosage et au pipetage des fluides, notamment pour les dilutions, l'ajout de solutions nutritives et pour doser des réactifs dans des microplaques.

 

Portique bidimensionnel EXCM

Portique bidimensionnel EXCM

  • Déplacement de la microplaque en direction X-Y
  • Déplacement de l'axe Z : axe électrique EGSK

Contact

Vous avez des questions concernant nos produits ?

Contactez-nous !

 

Blog Festo LifeTech

Tenez-vous au courant en lisant le blog LifeTech de Festo
Nos experts en Développement, Gestion produits et Développement d'activités vous donnent les dernières nouvelles.
www.festo.blog