Mini-chariot EGSC-BS

Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS
Mini-Schlitten EGSC-BS Unterschiedliche Motorpositionen an der EGSC-BS: axial oder parallel Optionaler Vakuumanschluss für erhöhten Schutz in der Anlage Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS Handlingsysteme mit dem Mini-Schlitten EGSC-BS

Orientation précise - positionnement compact

Mini-chariot avec guidage à recirculation à billes et guide linéaire

Absorption de forces et de couples élevés avec un mouvement silencieux de la vis et un positionnement précis

  • Compact : utilisation optimale de l'espace d'installation dans l'espace de travail
  • Précis : très bonne précision de positionnement combinée à une capacité de charge élevée   
  • Flexible : large gamme d'options de montage pour une intégration optimale de la machine
  • Unique : système simple à monter   

Cliquez ici pour plus d'informations :

Version imprimée de la page incluant les données techniques

Brochure détaillée sur l'ELGC et l'EGSC

L'EGSC dans le catalogue

 

Application

Lorsque les dimensions compactes et l'espace d'installation optimisé sont importants :

  • Systèmes d'assemblage
  • Test and inspection systems
  • Manipulation de petites pièces     
  • Industrie électronique     
  • Applications pour poste de travail     

 

Que ce soit en tant qu'axe individuel ou en combinaison avec les axes linéaires ELGC comme systèmes de manipulation 2D et 3D. Idéal en combinaison avec le moteur rotatif ERMO.

 

Assemblage facile à monter

  • Il est aisé de combiner le mini-chariot avec les axes linéaires ELGC en utilisant le profil de montage universel
  • Un axe de base plus grande peut être combiné avec le plus petit axe structuel sans avoir besoin d'adaptateurs additionnels
  • Portiques linéaires ou en trois dimentions, solutions de pick & place ou systèmes cantilever 3D     

     

Puissant et propre

  • Lubrification à vie pour un fonctionnement sans entretien et pour une longue durée de vie
  • Surface lisse avec un aspect propre : facile à nettoyer, moins sujette à la contamination et assez attrayant pour être utilisé dans la zone visible du système
  • Montage flexible du moteur avec de nombreuses positions librement sélectionnables et modifiables à tout moment pour une conception optimale de la machine
  • Connexion de compensation de pression sur le mini-chariot avec plaque cintrée vissée en standard
  • Protection accrue possible à tout moment avec compensation de pression d'air canalisé
  • Détection de position simple et économique en combinaison avec le capteur de proximité SMT-8M

 

Nouveautés techniques

  • Vis à billes : friction de la bille, charge minimale de couple
  • Guidage linéaire intégré : rigide et robuste pour absorber les forces latérales, haute protection contre la rotation à des couples élevés
  • Plaque d'empiècement : interface normalisée pour l'unité de rotation électrique ERMO pour un montage directement sur le mini-chariot EGSC sans besoin d'adaptateurs, espace d'installation et poids de l'axe Z optimisés.