Vérin en acier inoxydable CRDSNU

Plus de temps pour ce qui compte vraiment.

"Je n'ai pas le temps pour ça ! "

Ça vous dit quelque chose ? Le temps passe tellement vite, qu'une nouvelle tâche laborieuse est déjà là...

 

Nos composants d'automatisation vous font gagner un temps précieux car ils fonctionnent réellement. Un temps dont vous pouvez alors profiter.    

 

Prenez le vérin cylindrique CRDSNU en acier inoxydable, par exemple :   

  • Nettoyage efficace – rapide, simple et complet
  • Facile à installer – aucun ajustement d'amortissement nécessaire
  • Robuste et durable – matériaux extrêmement résistants, même dans des conditions ambiantes difficiles     

Découvrez les avantages de notre vérin à double effet.

Grande fiabilité pour une haute disponibilité du système

Le vérin cylindrique CRDSNU est résistant à la corrosion ainsi qu'aux nettoyages agressifs.

Graisse NSF-H1 incluse

Même si le pire se produit, le vérin pneumatique est équipé d'une graisse lubrifiante conforme FDA.   

Des variantes de joint pour une grande variété d'applications

Par exemple, le joint pour fonctionnement à sec. Continue de fonctionner même si la graisse de la tige de piston a été retirée par des nettoyages intensifs.   

Toujours idéalement amorti

Grâce au système d'amortissement pneumatique auto-ajusté PPS, le vérin est toujours correctement positionné – il ne possède pas de vis de réglage, évitant ainsi l'accumulation de saletés.   

Parfaitement complété par les accessoires

Nos fixations de montage, nos connecteurs ainsi que les combinaisons tuyaux / raccords sont la solution idéale pour le vérin.    

Nettoyage rapide et approfondi

Avec le vérin en acier inoxydable CRDSNU, vous êtes garant de la sécurité – grâce à sa haute résistance et sa conception hygiénique.

Formulaire de contact
 
Vérin en acier inoxydable CRDSNU

Achetez le CRDSNU directement sur le Online Shop