Technique d'automatisation électrique

Technique d'automatisation électrique

Plateforme intégrée unique pour tous vos besoins de technique d'automatisation

Une plateforme unique de technique d'automatisation électrique signifie une connectivité sans faille. Des systèmes électromécaniques, servomoteurs et régulateurs de servo-entraînement jusqu'aux systèmes de positionnement et solutions de commande des mouvements complets, ainsi que tous les systèmes de manipulation et les solutions de commande décentralisées. Toujours avec le bon logiciel de mise en service, la Festo Automation Suite.

   

Vous conserverez toujours une flexibilité complète, car c'est vous qui décidez du degré d'automatisation avec Festo et quels seront les produits Festo que vous combinerez à vos standards propres. Vous adaptez ainsi graduellement votre système tout en respectant les limites de budget.

   

Connectivité mécanique

Grâce à la gamme étendue d'axes linéaires et de modules rotatifs mécaniques, vous disposez d'une variété presque infinie de technique d'automatisation des mouvements – compatible avec nos servomoteurs et bien sûr avec votre propre standard.

   

Connectivité électrique

Notre gamme de servomoteurs et de régulateurs de servo-entraînement est le lien idéal entre votre système mécanique et votre technologie de commande ; elles sont toujours coordonnées de façon optimale, facilement configurées et rapidement mises en service avec votre logiciel Festo Automation Suite.

   

Connectivité intelligente

Grâce à la flexibilité et à la liberté de communication et à l'intégration complète et directe des régulateurs de servo-entraînement dans les concepts de commande de niveau supérieur, ainsi que la commande décentralisée des modules de traitement individuels utilisant les solutions de commande de mouvement intégrées de Festo, vous disposez d'une large gamme de solutions pour les tâches de technique d'automatisation industrielle – prises en charge par des solutions logicielles innovantes pour l'ingénierie et la configuration.

   

Régulateur de servo-entraînement CMMT-AS et servomoteur EMMT-AS

CMMT-AS et EMMT-AS

Système actionneur complet comprenant régulateur de servo-entraînement et servomoteur, avec une connectivité sans faille logicielle et matérielle.

 

Le régulateur de servo-entraînement CMMT-AS et le servomoteur EMMT-AS sont connectés via une solution mono-câble et peuvent être mis en service rapidement et aisément avec la Festo Automation Suite.

 

  • Pour le mouvement dynamique point à point et interpolation et un positionnement précis
  • Intégration complète dans d'autres concepts de commande tiers ou directement sur le système de commande CPX-E Festo
  • La conception compacte et optimisée de l'ensemble ainsi que le concept astucieux de fonctionnement et de connexion bilatéral garantissent un encombrement très faible dans l'armoire de commande

 

Cliquez ici pour l'ensemble régulateur de servo-entraînement

 

 

 

Logiciel de mise en service Festo Automation Suite

Automation Suite

Le logiciel de mise en service pour tout le système actionneur – du système mécanique jusqu'à la commande. Intuitif et intégré : programmation et définition optimale des paramètres avec le logiciel Festo Automation Suite.



  • Mise en service intégrée, très aisée de tout le système actionneur, système mécanique compris
  • Assistant de première mise en service pour un système actionneur opérationnel en 5 étapes seulement
  • 2 clics de souris au lieu de 100 : intégration largement simplifiée du servomoteur CMMT-AS dans le programme de commande, via CPX-E-CEC
  • Installation aisée, en toute sécurité et sans erreur des modules et des extensions appareil directement à partir du logiciel
  • Accès aux informations et instructions appareil pour tous les composants système directement à partir du logiciel
  • Programmation intégrée de la commande avec la technologie CoDeSys de commande des mouvements et des fonctions robotique

Vous trouverez de plus amples informations sur la Festo Automation Suite ici

   

Système de commande modulaire CPX-E

CPX-E

CPX-E – le système de technique d'automatisation à commande maître et de mouvement EtherCAT® ou en tant qu'I/O distante économique et compacte.

 

  • Interface maître EtherCAT® ainsi qu'interface esclave PROFINET et EtherNet/IP
  • Interface standardisée de programmation CoDeSys V3 à partir du SP10
  • Fonctions de mouvement intégrées telles que SoftMotion
  • Affichage optionnel CDSB

 

Plus d'informations sur le CPX-E

 

 

Axes à broche et courroie crantée ELGC et mini-chariots EGSC

Axes à broche et à courroie crantée ELGC et mini-chariots EGSC

Systèmes de manipulation hautement compacts et économiques

  • Solutions à faible encombrement avec un rapport optimal entre l'espace d'installation et de travail
  • Kit système modulaire adaptable comprenant des axes linéaires et des mini-chariots
  • Système de montage unique « One-Size-Down »
Axe à vis à billes ELGC-BS

Axe à vis à billes ELGC-BS

  • Broche interne avec vis à bille pour un fonctionnement précis et sans à-coups
  • Rail de guidage rigide de précision pour absorber les forces élevées de guidage

 

Plus d'informations sur l'axe ELGC

Axe à courroie crantée ELGC-TB

Axe à courroie crantée ELGC-TB

  • Vérin à courroie crantée interne pour le mouvement dynamique, même avec de lourdes charges
  • Rail de guidage rigide de précision pour absorber les forces élevées de guidage

 

Plus d'informations sur l'axe ELGC

 

Mini-chariot EGSC-BS

Mini-chariot EGSC-BS

  • Mini-chariot à guidage à recirculation de billes et guide linéaire
  • Puissance et absorption supérieure de couple de torsion combinées au silence de fonctionnement de la broche et au positionnement précis

Plus d'informations sur le mini-chariot EGSC

Système de transport MCS®

Système de transport MCS®

MCS® – transport et positionnement dynamique avec le Multi-Carrier-System. Pour ce faire, le système de transport modulaire peut être librement intégré dans votre logistique interne existante.


Avec MCS®, vous optimisez la productivité de vos machines et disposez de la flexibilité pour la production en série de lots dont la taille est supérieure à un.


Flexible

  • Chaque transporteur peut être déplacé librement
  • Modification du format d'une simple pression sur un bouton


Rapide

  • Réponse hautement dynamique, même avec de grandes charges
  • Temps de remplacement très court


Efficient

  • Technologie MCS® uniquement sur les postes intervenant dans le traitement
  • Production en série pour des tailles de lot supérieures à 1


Plus d'informations sur le Multi-Carrier-System


Systèmes de manipulation spécifiques aux applications

Systèmes de manipulation spécifiques à l'application

Performance et adaptabilité pour votre application : les systèmes de manipulation Festo prêts à installer sont standardisés et personnalisés pour accélérer la mise en service à partir de l'étude projet.

   

 

 

 

 

  • Systèmes de manipulation standards à cinématiques sérielles avec des courses jusqu'à 3 000 mm – préassemblés et testés : systèmes mono-axe, linéaires, surface planaire et portiques tridimensionnels
  • Systèmes de manipulation complets pour des mouvements et un positionnement hautement dynamiques : accélération élevée, charge utile élevée, et espace de travail optimal jusqu'à 90 prélèvements/min
  • Systèmes de manipulation compacts pour les espaces d'installation les plus restreints : compacts et plats pour une utilisation optimale de l'espace de travail, par exemple, pour le montage de petits matériels dans l'industrie électronique ou la technique d'automatisation de laboratoire

 

Plus d'informations sur les systèmes de manipulation

 

Solutions compactes pour l'industrie électronique

Solutions compactes pour l'industrie électronique

Production précise et rapide de petits composants dans les espaces les plus réduits : nous avons développé des solutions d'automatisation économiques et compactes pour cette application.

 

Plus d'informations sur ces solutions

 

 

 

 

 

 

Préhension et mise en butée

 

Pince standard électrique EHPS

EHPS

Simple, pratique, électrique !

  • Trous débouchants pour une fixation facile
  • Raccordement électrique avec faisceau de câbles et connecteur
  • Guide de mors pour une résistance de couple élevée
  • Mors de pince avec profil d'interface et guidage à palier lisse robuste pour résistance de couple élevée
  • Rainure de capteur pour la détection de position du mors de pince
  • Indication d'état de l'alimentation électrique et message d'erreur

Plus d'informations sur la pince standard EHPS

     

Butée électrique EFSD

EFSD

La butée pour votre système de transfert

  • Facile à installer
  • Raccordement direct possible
  • Actionnement possible avec les entrées / sorties 24 V
  • Amortissement réglable
  • Capteur intégré pour le retour de position

 

Plus d'informations sur la butée électrique EFSD   

Le système de positionnement électrique : Optimised Motion Series

Le système de positionnement électrique : Optimised Motion Series

Vous configurez aisément l'ensemble système mécanique, commande et logiciel pour remplir vos exigences – de façon compétitive.

Mouvement et positionnement aisés en tant qu'axe individuel ou solution multi-axes compétitive.

  • 1 code de commande pour la sélection du produit et sa configuration
  • Configuration du mouvement et du positionnement via Web-Config
  • Fonctionnement et mise en service simples et rapides
  • Sélection arbitraire de la position, de la force et de la vitesse ainsi que définition arbitraire de profils de mouvement

Plus d'informations sur le système de positionnement électrique