Actionneurs pneumatiques et systèmes

Mini-chariot DGST

Mini-chariot DGST

C'est le plus petit coulisseau de ce type sur le marché

Cependant il est puissant quand il s'agit de précision, de forces et de contrôle de mouvement. L'étrier et le coulisseau forment une pièce unique pour une rigidité de torsion maximale.

 

Mini-chariot DGST dans le catalogue

Vérin linéaire DLGF

Vérin linéaire DLGF

Impressionnant à lui seul mais avec esprit d'équipe garanti !

Grâce à ses interfaces polyvalentes, il peut être combiné à des vérins ou unités de translation sans plaque d'adaptation.

   

Vérin linéaire DLGF dans le catalogue

 Cylindre compact AEN-S/ADN-S

Cylindre compact AEN-S/ADN-S

Encore plus compact : idéal pour de très petits mouvements dans les espaces les plus étroits

Que ce soit en pressant des boutons ou en actionnant des commutateurs, l'ADN-S exécute de petits et micros mouvements en toute fiabilité.

 

Vérin compact AEN-S/ADN-S dans le catalogue

Solution d'entraînement servopneumatique YHBP

Solution d'entraînement servopneumatique YHPB pour tous les types d'équilibreurs

Force opérante : 10 N. Masse mobile : jusqu'à 999 kg.

Commande simple avec peu d'effort.

 

Solution d'entraînement YHBP dans le catalogue