Automatisation électrique

Vérin ERMS

Vérin ERMS

L'EMRS simplifie le basculement et le positionnement des pièces et des pièces à usiner

Le palier robuste du plateau rotatif est impressionnant, notamment lorsque des forces et des couples de torsion plus élevés doivent être absorbés.

 

Actionneur rotatif ERMS dans le catalogue

Axe à courroie crantée ELGE

Axe à courroie crantée ELGE

Solution très économique pour des tâches simples avec de faibles exigences.

L'axe à courroie crantée avec guidage à recirculation de billes propose une excellente performance de fonctionnement à une charge de couple moyenne.

 

Axe à courroie crantée ELGE dans le catalogue

Mini-chariot EGSS

Mini-chariot EGSS

Un prix abordable et une puissance accrue : à chaque fois où vous avez besoin de mouvements Z précis

Le puissant mini-chariot est équipé d'une broche au fonctionnement fluide. C'est une solution complète pour des mouvements Z verticaux ou des mouvements linéaires guidés, individuels.

 

Mini-chariot EGSS dans le catalogue

Axe à vis et axe à courroie crantée ELGS-BS/-TB

Axe à vis et axe à courroie crantée ELGS-BS/-TB

Une solution complète, très compacte et rentable

L'axe à vis et l'axe à courroie crantée ELGS-BS/-TB avec guidage interne et protégé de recirculation de billes, sont parfaits pour des mouvements XY précis.

 

Axe à vis et axe à courroie crantée ELGS dans le catalogue

Vérin électrique EPCC

Vérin électrique EPCC

Rentable, puissant et très flexible : l'EPCC est conçu pour des tâches de positionnement simples.

La vis à billes permet au vérin électrique disponible en 4 tailles de réaliser des mouvements de positionnement précis et rapides pouvant atteindre 500 mm.

 

Vérin électrique EPCC dans le catalogue

Régulateur de servo-entraînement CMMT-AS

Régulateur de servo-entraînement CMMT-AS

La dernière génération de systèmes de régulateur de servo-entraînement aux prix et tailles optimisés

Le régulateur de servo-entraînement compact pour un mouvement intégral et d'interpolation convient aux différents systèmes de bus Ethernet.

 

Régulateur de servo-entraînement CMMT-AS dans le catalogue

Régulateur de servo-entraînement CMMT-ST

Régulateur de servo-entraînement CMMT-ST

Haute performance des tâches avec faibles besoins énergétiques

La mise en service du CMMT-ST prend seulement quelques minutes avec Festo Automation Suite.

 

Régulateur de servo-entraînement dans le catalogue

Servomoteur EMMT-AS et EMMB-AS

Servomoteurs EMMT-AS et EMMB-AS

Servomoteur EMMT-AS pour des applications exigeantes et dynamiques

Le servomoteur compact, particulièrement économique et synchrone EMMB-AS pour des tâches de positionnement simples.

Servomoteurs dans le catalogue

Pince électrique standard EHPS

Pince électrique standard EHPS

Puissante pour des tâches simples !

L'EHPS est idéal pour une utilisation dans les systèmes monoénergétiques, électriques.

 

Pince standard EHPS dans le catalogue