Distributeurs et terminaux de distributeurs

Ventouse OGVM

Ventouse OGVM

Rend la manipulation des feuilles huileuses et sèches vraiment dynamique.

La structure spécifique de la paroi interne des ventouses permet aux ventouses complètes d'absorber les forces transversales les plus importantes.

 

Ventouse OGVM dans le catalogue

Distributeur proportionnel VPWS

Distributeur proportionnel VPWS

Léger, compact, débit élevé !

Le distributeur à cartouche de 15 mm régule les débits de gaz en toute sécurité et avec précision, qu'il s'agisse d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'air, d'oxyde d'azote ou de gaz inertes.

 

Distributeur proportionnel VPWS dans le catalogue

Distributeurs à commande mécanique et manuelle VHEF/VMEF

Distributeurs à commande mécanique et manuelle VHEF/VMEF

VHEF et VMEF – les petites centrales qui peuvent optimiser votre productivité !

Les distributeurs VHEF et VMEF peuvent être utilisés dans tous les secteurs de l'industrie, que ce soit comme distributeur à poignée, distributeur à galet, distributeur à manette ou distributeur à poussoir.

 

Distributeurs VHEF et VMEF dans le catalogue

 

Terminal de distributeurs VTUG avec plug-in dans les armoires de commande

Terminal de distributeurs VTUG avec plug-in dans les armoires de commande

Optimisée du point de vue fonctionnel et peu encombrante : votre solution complète dans l'armoire de commande

Les nouvelles barrettes de connexion recouvertes d'acier inoxydable rendent le VTUG très résistant à la corrosion et parfaitement adapté pour les armoires de commande et environnements jusqu'à IP69k.

 

Plus d'informations sur l'installation de l'armoire de commande

Terminal de distributeurs MPA-S

Terminal de distributeurs MPA-S

Continuellement développé pour que MPA-S puisse toujours en faire plus pour vous

Les clapets antiretour sur les conduits d'échappement 3 et 5 sont désormais également vendus comme pièces individuelles.

 

Terminal de distributeurs MPA-S dans le catalogue

Limiteur de débit proportionnel VEMD

Limiteur de débit proportionnel VEMD

Silencieux, précis et économique - idéal pour les appareils mobiles

Le module avec distributeur à commande piézoélectrique 2/2 voies, capteur de débit et électronique de commande intégrés, dose et régle proportionnellement les gaz inertes tels que l'air, l'oxygène et le nitrogène.

 

Régulateur de débit proportionnel VEMD dans le catalogue