Simplified Motion Series

Simplified Motion Series

Simplified Motion Series comprend différents composants électromécaniques associés à une combinaison simple et optimisée d'un moteur et de régulateurs de servo-entraînement, appelée « actionneur intégré ». Cette solution peut se passer d'un régulateur de servo-entraînement externe. L'alternative électrique pour des tâches de déplacement et de positionnement très simples ne nécessite pas de mise en service comme c'est le cas des systèmes d'actionneur traditionnels qui s'avèrent souvent complexes. Elle propose également des caractéristiques de déplacement spéciales, comme par exemple le retour amorti en position de fin de course ou encore des fonctions de sertissage et de serrage simplifiées.    

Mise en service

Cette étape est simple et rapide à réaliser, sans logiciel, ordinateur ou autres accessoires. Tous les paramètres se configurent en effet manuellement, directement sur l'actionneur. Puis, Simplified Motion Series est branchée directement à la commande, soit par E/S tor (DIO), soit par IO-Link®, ces deux protocoles étant intégrés par défaut.

Points forts de Simplified Motion Series

  • Une fonctionnalité simplifiée pour des déplacements simples
  • Beaucoup de déplacements avec différents systèmes mécaniques
  • Des produits intégrés permettent de se passer d'une armoire de commande
  • Mise en service facile et rapide sans logiciel
  • Pas d'expertise spécifique nécessaire pour la mise en service
  • E/S tor (DIO) ou IO-Link® intégré par défaut

Les fonctions de Simplified Motion Series

Profil de base de Simplified Motion Series

Profil de base du déplacement entre deux positions de fin de course, avec la commande de vitesse.

Profil de déplacement amélioré avec Simplified Motion Series

Profil de déplacement avancé pour des fonctions de sertissage et de serrage simplifiées - commande de la vitesse et de la force.

Fonctions de base de Simplified Motion Series

Les fonctions de base disponibles sont configurables par E/S tor (DIO) :

  • vitesse et force
  • position de fin de course de référence et amortissement
  • positions de fin de course

Des fonctions avancées supplémentaires sont disponibles via IO-Link® :

  • paramétrage distant des paramètres de déplacement
  • fonction de copie et de sauvegarde pour le transfert de paramètres entre l'actionneur et l'ordinateur ou de l'ordinateur vers un autre actionneur identique
  • fonctions de lecture des paramètres du process

Pendant la mise en service, tous les paramètres applicables peuvent être configurés directement sur l'actionneur intégré. Les paramètres sont simples et intuitifs à configurer, sans notices d'utilisation complexes ou laborieuses :

  • vitesse pour le déplacement entrant et sortant
  • force de l'actionneur en position « sortie »
  • paramétrage de la position de fin de course de référence
  • paramétrage de la position « Démarrer un déplacement contrôlé par la force »
  • démarrage manuel par la simulation de signaux DIO (similaire à la commande manuelle)

Connexion électrique aisée par un connecteur mâle de type M12

  • Alimentation (4 broches) : alimentation électrique du moteur
  • Logique (8 broches) : signal de pilotage, du capteur et alimentation des composants électroniques intégrés

Vue d'ensemble des produits

Axe à vis à billes et axe à courroie crantée ELGS

Axe à vis à billes et axe à courroie crantée ELGS

Axe à vis à billes extrêmement compact et rentable ELGS-B avec une recirculation de billes précise et résistante pour le chariot et une vis à billes puissante.

  • Trois tailles pour des charges utiles jusqu'à 20 kg pour une course maximale de 800 mm

Axe à courroie crantée extrêmement rentable et durable ELGS-TB avec une recirculation de billes précise et résistante pour le chariot dans un design compact, particulièrement adapté comme axe principal dans des systèmes de manipulation.

  • Deux tailles pour jusqu'à 1,3 m/s pour une course maximale de 2000 mm

Caractéristiques communes :

  • un couvre-joint en acier inoxydable fixe protège le guidage intérieur ainsi que la vis à billes ou la courroie crantée
  • système de montage « taille unique » pour l'assemblage des deux éléments et avec le mini-chariot EGSS
  • Option : raccord sous vide pour réduire au minimum les émissions de particules de l'axe vers le système
  • Le moteur peut tourner de 4 x 90°, élément modifiable à tout moment
Mini-chariot EGSS

Mini-chariot EGSS

EGSS rentable et résistant avec fonctionnement en douceur de la broche pour les mouvements en Z verticaux ou mouvements linéaires guidés individuels dans toutes les positions de montage.

Le guidage linéaire interne absorbe les forces transversales et offre une très bonne résistance à la torsion à des couples élevés.

  • Trois tailles avec une course maximale de 200 mm
  • Le vireur électrique ERMS s'installe directement, sans adaptateurs
  • Option : la compensation d'air comprimé empêche les particules ou l'humidité de pénétrer et les particules de s'échapper dans l'environnement
  • Système d'assemblage « taille unique » associé aux axes à vis à billes et courroie crantée ELGS-BS/-TB.
  • Le moteur peut tourner de 4 x 90°, élément modifiable à tout moment
Vérin électrique EPCS

Vérin électrique EPCS

L'EPCS convient aux mouvements linéaires simples dans toutes les positions de montage. Sa vis à billes à fonctionnement silencieux permet un positionnement aussi rapide que précis. Le vérin électrique est une solution complète très économique, idéale pour les applications comme le positionnement ou le serrage, la distribution, le tri ou l'éjection ou dans les systèmes de manipulation comme axe Z simple.

  • Trois tailles avec une course maximale de 500 mm
  • Détection de position simple et économique avec un capteur de proximité, fiable et rapide à installer, peut être remodifiée ou repositionnée à tout moment
  • Option : la compensation d'air comprimé empêche les particules ou l'humidité de pénétrer et les particules de s'échapper dans l'environnement
  • Système d'assemblage « taille unique » associé aux axes à vis à billes et à courroie crantée ELGS-BS/-TB
  • Le moteur peut tourner de 4 x 90°, élément modifiable à tout moment
Axe à courroie crantée ELGE

Axe à courroie crantée ELGE

L'axe à courroie crantée propose une excellente performance de fonctionnement grâce à son guidage à recirculation de billes ELGE-TB. Il s'agit d'une solution complète à un prix intéressant et avec une conception optimisée qui constituera le choix idéal et économique pour les tâches simples peu exigeantes en matière de charge mécanique, de réponse dynamique et de précision, ainsi qu'en ce qui concerne l'environnement.

  • Performance de fonctionnement élevée de 5 000 km
  • Détection de fin de course en option avec des capteurs de proximité
  • Le moteur s'installe des deux cotés, en haut ou en bas, et peut tourner sur 4 x 90°, élément modifiable à tout moment
Vireur ERMS

Vireur ERMS

Le vireur ERMS est un package solution rentable, idéal pour les tâches de pivotement simples ainsi que pour les charges mécaniques accrues. Il est équipé d'une plaque rotative, de roulements à billes précis et sans jeu afin d'absorber les forces transversales et les couples de torsion.

  • Deux tailles, chacune avec un angle d'oscillation de 90° et 180°
  • Il est doté d'un arbre creux étanche servant de passage intégré aux câbles et tuyaux
  • Grâce à son interface de montage standardisée, il se connecte directement aux mini-chariots électriques EGSL, EGSC et EGSS.