Automatisation de l'assemblage de platines

Quand vous êtes capable de répondre aux exigences de qualité strictes de l'ordre du micron, vous avez besoin d'un peu plus de temps. C'est désormais possible. Festo propose des systèmes pick & place rentables ainsi que des solutions de technique d'automatisation disponibles immédiatement pour la chaîne d'assemblage de platines, du chargeur de la ligne aux essais de circuit, en variante THT ou SMT.

Fabrication de composants électroniques

Festo est votre partenaire pour l'automatisation

Festo s'est établi comme un partenaire de confiance dans tous les domaines de la fabrication de composants électroniques. Notre technique d'automatisation pick & place efficace accompagne la fabrication de platines depuis le tout début, suivant les avancées technologiques et la miniaturisation croissante.

Nous proposons des axes, vérins normalisés, distributeurs à commutation rapide et des venturis adaptés, ainsi que d'autres composants standard, des chaînes d'entraînement électrique et tout ce qu'il vous faut depuis des systèmes de manipulation prêts à installer jusqu'à des systèmes de vision haute performance et des solutions intelligentes pour l'Industrie 4.0.

Le portique bidimensionnel compact EXCM chez Visatronic GmbH

Portique bidimensionnel compact

Projet : les petites tailles de lot et les prototypes transforment les essais économiques de circuits imprimés en véritable défi. Nous avons donc développé un testeur à sonde flottante abordable spécialement adapté à cette tâche.

Solution : chez Visatronic, le mini-portique bidimensionnel EXCM guide rapidement et avec précision l'aiguille d'essai dans sa position alors que le chariot électrique EGSK l'abaisse sur la pièce à usiner à tester avec la force et la course prédéfinies.

Points forts :

  • pas d'adaptateurs coûteux nécessaires
  • conception très compacte
  • précision de positionnement de 0,1 mm
  • précision de répétition +/- 0,05 mm
  • accélération jusqu'à 10 m/s2

Produits adaptés à l'assemblage de platines

ELGC

Axes à vis à billes et à courroie crantée ELGC

La série rentable d'axes ELGC vous permet de maintenir l'encombrement au minimum et de tirer le meilleur parti de l'espace disponible, par exemple dans la manipulation de petites pièces, les applications de bureau et bien d'autres encore.

Plus d'informations sur l'ELGC

CMMO-ST

Contrôleur de moteur CMMO-ST

Le contrôleur de moteur pas à pas de l'Optimised Motion Series présente une meilleure rentabilité et dispose d'une fonction de boucle de régulation fermée complète. Grâce au navigateur web intégré, vous procédez à sa mise en service simplement, rapidement et en tout confort.

Plus d'informations sur le CMMO-ST

Venturi OVEL

Venturi OVEL

Le système peu encombrant et léger OVEL est parfaitement adapté aux applications de manipulation extrêmement dynamiques et décentralisées de l'industrie électronique. Grâce à IO-Link®, la mise en service et le paramétrage sont également très faciles à réaliser.

Plus d'informations concernant l'OVEL

Système de manipulation compact

Système de manipulation compact YXMx

Modulaire, compact et prêt à installer : notre kit système prêt à l'utilisation comprend le logiciel, la commande et la cinématique, tout en exploitant au mieux l'encombrement disponible. Il s'agit d'une plateforme de base flexible pour une large variété d'applications de bureau, y compris pour le brasage, la préhension ou les tests.

Plus d'informations sur YXMx

Plus de produits pour l'assemblage de platines

Les avantages de Festo pour vous

Programme standard Festo

Le programme standard pour (presque) toutes les tâches

Notre programme standard couvre environ 80 % de toutes les tâches d'automatisation. Il comprend plus de 2 200 produits en stock partout dans le monde. Les produits sont généralement prêts à être expédiés sous 24 heures.

Accès direct au programme standard

Automatisation électrique

Automatisation électrique

Que ce soit dans les domaines électrique et pneumatique, ou dans des combinaisons intelligentes de ces deux domaines, Festo propose des solutions indépendantes de la technologie utilisée, qui n'impliquent aucune restriction technique, de la commande de déplacement jusqu'aux composants électromécaniques.

Pour en savoir plus

Handling Guide Online

Handling Guide Online – conception de systèmes de manipulation

Configurez le système de manipulation dont vous avez besoin, depuis une solution à un axe jusqu'à un portique 3D, simplement et rapidement grâce au Handling Guide Online. Il suffit de saisir la définition d'axe, la charge utile etc. pour obtenir un système parfait, prêt à commander en seulement 20 minutes. Nous vous le fournissons prêt à installer ou partiellement prémonté, avec les fichiers de données CAO et de mise en service.

Démarrage du Handling Guide Online

Des clients satisfaits grâce à la technique d'automatisation de Festo

Distribution haute précision de résine de coulée

Distribution haute précision de résine de coulée

bdtronic GmbH s'est spécialisée dans les systèmes de distribution haute précision, par exemple pour la résine de coulée selon des modèles complexes dans des endroits très exigus. Le petit système de manipulation YXMx de Festo en fait également partie.

Plus d'informations dans notre magazine pour les clients

Un nouveau concept de machine pour le brasage sélectif

Un nouveau concept de machine pour le brasage sélectif

Produire des capteurs pour l'industrie automobile exige des solutions de plus en plus complexes. Un nouveau concept de machine développé par IPTE Factory Automation permet aujourd'hui de braser simplement et avec beaucoup de fiabilité les circuits imprimés dans le boîtier en plastique. Ce système de manipulation prêt à installer de Festo atteint des durées de cycle de moins de 3 secondes malgré une masse mobile de plus de 60 kg.

Plus d'informations dans notre magazine pour les clients

Autres références et applications issues de l'industrie électronique