Produits pour salle blanche de Festo

Autrefois, le nombre d'industries qui produisaient en salle blanche était rare. Aujourd'hui, la production en salle blanche va bien au-delà de la fabrication de composants électroniques et photovoltaïques, de la technique médicale ou encore de l'industrie des semiconducteurs. De nombreux autres secteurs ont également besoin de composants compatibles avec les salles blanches. Cliquez ici pour visualiser les principales informations.

Quels sont les produits que Festo propose pour un usage en salle blanche ?

Vous pouvez utiliser tous les vérins, distributeurs, pinces et actionneurs, tous les systèmes de manipulation, systèmes sous vide et réseaux d'air comprimé, ainsi que les capteurs, filtres, régulateurs et raccords de plus de 80 gammes de produits de Festo dans des environnements de salle blanche de classe ISO 7. La plupart d'entre eux sont aussi compatibles avec les classes 6 et 5, et, beaucoup conviennent aussi aux environnements de classe 4. Nous sommes également en mesure de composer des solutions personnalisées.

Gamme de produits salles blanches
Gamme de produits salles blanches

Cliquer pour agrandir

Quels produits Festo sont adaptés pour une utilisation en salle blanche ?

Festo propose des produits adaptés à toutes les classes de salles blanches :

De nombreux produits de série peuvent être utilisés avec les classes ISO 4 à 9, ce qui vous garantit qualité, livraison rapide et prix raisonnable.

Des solutions spéciales sont disponibles pour les classes ISO 1 à 3.

Classes salles blanches 7-9 : toutes la gamme de produits Festo

Presque tous les produits Festo peuvent être utilisés dans les classes de salles blanches de niveau 7 et plus.   

Classes salles blanches 4 - 6 : produits de série spécialement testés

Une sélection de nos produits de série est testée pour une utilisation en salle blanche. Nombre d'entre eux sont compatibles avec les classes ISO 4 à 6.

 

Produits pour classe ISO 4

Produits pour classe ISO 5

Produits pour classe ISO 6

Classes salles blanches 1 - 3 : produits conçus spécifiquement

Ces produits sont conçus spécifiquement selon les exigences du client, puis transférés en production de série.      

Pour vous permettre de concevoir rapidement une application de salle blanche qui fonctionne, nous avons regroupé tous les composants testés parmi plus de 80 gammes de produits Festo de notre catalogue pour salle blanche, y compris tous les types d'actionneurs pneumatiques, de distributeurs et de terminaux de distributeurs, de conditionnement de l'air comprimé et des accessoires, ainsi que la technique des entraînements électriques. Ces éléments suffisent généralement.

Catalogue pour salle blanche plus X

Si vous êtes intéressé par un produit dont nous n'avons pas encore testé la compatibilité en salle blanche, nous serons heureux d'y remédier sur demande. Nos experts se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions et sont également en mesure d'adapter facilement des produits spécifiques afin qu'ils répondent à la classe ISO 4.

Et comment fonctionne l'expédition ?

Beaucoup de nos composants sont en stock partout dans le monde. Ils sont montés et préparés pour le transport dans un environnement totalement normal pour vous permettre de gagner du temps et de l'argent. Vous procédez ensuite au nettoyage final directement sur site.

Astuces pour concevoir votre salle blanche

Commutateur de fin de course

Commutateur de fin de course

Lorsque vous câblez les commutateurs de fin de course des vérins à double effet, vous devez vous assurer de ne pas pouvoir bouger les câbles et que ces derniers ne se frottent pas contre d'autres équipements ou entre eux.

Amortissement de vérin

Amortissement de vérin

Vous devez éviter les impacts à force élevée en position de fin de course. C'est exactement à cela que sert l'amortissement de vérin. Les variantes d'amortissement auto-ajusté et réglable PPV et PPS réduisent nettement les émissions de particules.

Vérin à simple effet

Vérin à simple effet

Nous déconseillons l'utilisation de vérins à simple effet étant donné que les particules s'échappent dans l'atmosphère en passant par l'échappement. Par ailleurs, le joint de la tige de piston est nettement plus épais dans les vérins à double effet.

Actionneurs à soufflet

Actionneurs à soufflet

Les raccords du vérin ne fuient pas s'ils sont bien assemblés [1]. Le joint de la tige de poste représente quant à lui une source de pollution aux particules en raison de sa conception. Un soufflet ou une évacuation sous vide peut alors s'avérer utile [2].

Abrasion mécanique

Abrasion mécanique

Nous vous déconseillons l'utilisation de chapes à rotule [1], de manilles, d'accouplements flexibles et de flasques orientables [2], car tous ces éléments causent une abrasion. Assurez-vous que vos tuyaux ne bougent pas et ne se frottent pas contre autre chose.

Applications sous vide

Applications sous vide

En ce qui concerne les applications sous vide, nous vous conseillons d'utiliser nos vireurs. L'étanchéité est en effet plus simple à obtenir sur un déplacement rotatif que sur un déplacement linéaire.

Conditionnement de l'air comprimé

Conditionnement de l'air comprimé

Dans le conditionnement de l'air comprimé, il faut éliminer les particules fines et les impuretés en plusieurs étapes. Nous vous recommandons l'utilisation de filtres en cascade avec des grains de 40 [1], 5 [2] et 1 µm [3] pour les salles blanches.

Échappement

Échappement

Le pilotage séparé des distributeurs n'a presque jamais d'importance [1]. Au contraire, l'échappement doit toujours être dirigé dans des conduites et ne doit en aucun cas s'échapper dans la salle blanche par des silencieux [3]. S'ils sont bien assemblés, les raccords ne fuient pas [2].

Axes à vis à billes

Axes à vis à billes

Les axes à vis à billes conviennent mieux aux salles blanches que les axes à courroie crantée parce qu'ils produisent moins d'abrasion et laissent s'échapper moins de particules. De plus, les vis à billes sont graissées et les abrasions y adhèrent.

Chaînes porte-câbles

Chaînes porte-câbles

Les chaînes porte-câbles standard sont critiques dans les salles blanches. Même s'il existe des chaînes porte-câbles spécialement adaptées aux salles blanches, il vaut généralement mieux s'assurer pendant la phase de conception que le système de manipulation sera placé si possible sous la pièce à traiter.

Enfin, lorsqu'il s'agit de compatibilité en salle blanche, chez Festo, nous partons toujours du principe que vous utilisez des réseaux d'air comprimé fermés et contrôlés dans lesquels aucune fuite ou particule ne s'échappe dans l'environnement avec l'échappement.

Notez également que nos composants permettent aussi de transporter (avec des tuyaux et des raccords) ou de commuter (avec des distributeurs) l'air épuré ! Nos filtres fins et ultra-fins sont la seule exception : ils génèrent de l'air très épuré en fonction du degré de filtration.