Machines-outils

Nous discutons volontiers avec vous des exigences de votre application dès le début du projet, car c'est la seule façon de créer une solution adaptée à votre conception de machine. Vous bénéficiez de la création rapide de prototypes, de la méthode des éléments finis (FEM) ou des simulation et autres analyses que nous utilisons. Nos experts accordent une attention particulière à un haut niveau de modularité et à utiliser des interfaces ouvertes à toutes les machines à commande numériques courantes. Par conséquent, nous préférons utiliser des concepts les plus simples possibles, basés sur des produits ou des solutions système standard, sans pour autant négliger des solutions spécifiques au domaine industriel concerné et des solutions personnalisées lorsque si nécessaire.

Bras mobile EHMH

Bras mobile EHMH

Déplace de manière extrêmement dynamique, précise et facile des charges utiles pouvant atteindre 200 kg

  • Grande précision, même avec des courses prolongées
  • Protection contre la chute dans les applications verticales
  • Hautes performances
Axe à courroie crantée ELGW

Axe électromécanique à courroie crantée ELGW

Distributeur de commande horaire VSVA-B-T

Distributeur de commande horaire

  • Alimentation pneumatique pour temporisateur
  • Alimentation en énergie : emmagasinée ou stockée en interne
  • Homologation pour l'industrie Automobile, conforme à ISO-1

Produits et solutions pour les applications principales de l'industrie des machines outils.

Technologie de conditionnement d'air et de distributeur

 

Druckluftaufbereitung und Ventiltechnik

Les avantages du conditionnement approprié de l'air comprimé :

  • Durée de vie prolongée de vos machines-outils
  • Moins de défaillances des machines
  • Moins d'immobilisations

Les fonctions intégrées de surveillance pour permettent de toujours connaître l'état du filtre pour air comprimé et donc de planifier la maintenance en fonction de vos besoins :

Surveillance d'état via tableau de bord

L'un des avantages spécifiques est que le débit élevé et les dimensions compactes de nos unités de conditionnement vous permettent de sélectionner un appareil d'une taille inférieure à la taille normale. Il est configurable pour toutes les applications courantes conformes à ISO 8573-1:2010, ainsi que pour la classe (7:4:4) et pour les applications exigeantes qui demandent un air comprimé extrêmement pur, par exemple de classe (1:4:1) pour des codeurs optiques de déplacement ou de classe (1:2:1) pour des systèmes de coupe au laser.

Produits pour le conditionnement de l'air comprimé et la technologie des distributeurs

Systèmes automatiques de chargement et de déchargement

Produits adaptables à différents environnements :

  • Racleur additionnel
  • Courroies fabriquées à partir de différents matériaux
  • Joints d'étanchéité résistants aux produits chimiques
  • Soufflets de protection
  • Étanchéité à l'air

Notre dernière génération d'axes vous inspirera des idées innovantes :

En combinant des produits pneumatiques et électriques, vous obtenez les solutions les plus efficaces et les plus économiques pour les tâches de chargement et de déchargement requises. Nos modules vous permettent d'élaborer facilement un système complet de manipulation et à moindres frais. Vous économisez ainsi du temps de production, ce qui sera bénéfique pour votre activité principale. Tirez profit des différentes techniques (axe à courroie crantée, axe à vis à billes ou axe crémaillère et pignon) et des différentes longueurs de course (jusqu'à 10 mètres pour l'axe horizontal et 2,5 mètres pour l'axe vertical). En utilisant les meilleurs matériaux pour les courroies ou les joints, vous obtiendrez un système solide et fiable parfaitement adapté aux conditions ambiantes de votre application.

 

Produits pour les axes horizontaux

Produits pour les axes verticaux

Commande des circuits de refroidissement, de lubrification et de nettoyage

Commande des circuits de refroidissement, de lubrification et de nettoyage

Vannes pour fluides et technique d'automatisation du même fournisseur

Vous pouvez combiner les deux processus d'approvisionnement et utiliser une seule interface pour la commande, la facturation et les opérations logistiques requises. Nous trouverons la meilleure solutions concernant vos exigences en matière de technologie de distributeurs, de fréquence de commutation requise, de plage de pression ou de matériau d'étanchéité.

 

Produits de refroidissement, de lubrification et de nettoyage des circuits

 

Simplifier votre configuration avec le

Configurateur en ligne de vannes de process

Automatisation électrique et pneumatique des portes

Une gamme de produits étendue, des technologies servolite simples aux technologies sans balais à fonctions étendues de sécurité intégrées, pour les portes de sécurité

 

Produits pour l'automatisation des portes

Le Motion Terminal VTEM

Le Motion Terminal assure la flexibilité maximum

  • Optimise les temps de cycle et les vibrations avec l'appli Soft Stop
  • Maximise le rendement énergétique grâce à l'appli Eco Drive
  • Distributeurs pour l'automatisation de différentes pièces de machines

Motion Terminal VTEM dans le catalogue Motion Terminal VTEM dans le catalogue

Actionneur intégré EMCA

Automatisation avec l'actionneur intégré EMCA

  • Électronique de puissance et électronique de commande combinées de manière compacte dans le boîtier du moteur
  • Nombreuses interfaces E/S TOR ou de bus de terrain
  • Degré de protection IP54 ou IP65

Actionneur intégré EMCA dans le catalogue

Amortisseur PPS

Amortissement de position de fin de course auto-ajustable PPS

  • Déplacement dynamique et en douceur jusqu'en position de fin de course, indépendamment de la charge
  • Sans vibration, même dans des positions difficiles de portes

En savoir plus sur l'amortisseur PPS

Dispositifs pneumatiques dans des applications d'équilibrage, destinés à compenser les mouvements électriques verticaux

Réduisez la taille de votre système actionneur électrique en transformant les déplacements verticaux en mouvements horizontaux, compensant ainsi le poids de la charge à déplacer.

Les effets :

  • Coûts du servovérin électrique plus faibles
  • Coûts de fonctionnement plus faibles
  • Réponse dynamique améliorée
  • Réaction plus rapide du système

Solutions spécifiques à la fonction

Vérification de la position correcte des pièces à usiner

Augmentation de la sécurité de process avec nos capteurs SOPA

Chaque fois que du matériau brut est fixé sur la machine, la présence d'impuretés ou d'éclats peut empêcher de le positionner ou de l'aligner correctement. Nos capteurs SOPA empêchent ce genre d'erreurs.

Détecteur de points d'appui SOPA

Rentable pour les applications à faible niveau de tolérance

  • Plage de détection entre 20 et 200 μm
  • Module de commande robot
  • Réglage de l'air comprimé
  • Arrêt de l'air de mesure et fonction de jet d'air
  • Jusqu'à 4 modules de mesure

Capteur de débit SOPA dans le catalogue

Serrage et préhension des pièces à usiner

Nos produits garantissent :

  • le meilleur maintien
  • une force de serrage suffisante
  • un positionnement précis
  • un déplacement fiable.

Ces outils vous permettront de sélectionner le système de préhension ou de vide approprié

Outils d'ingénierie.

 

Produits adaptés au serrage et à la préhension

Extension de l'espace de stockage pour les outils avec un système de portique

Qu'il s'agisse de déplacement, de rotation ou de préhension, notre technique de manipulation vous permet d'agrandir votre système de rangement et d'avoir toujours l'outil adapté sous la main.

Magasin d'outils

Ingénierie des systèmes de manipulation

Automatisation de votre système de rangement

Une combinaison de composants électriques et pneumatiques

L'automatisation, peu importe quand vous souhaitez commencer.

Les machines-outils s'appuient sur des techniques complètement différentes selon le type de machine concerné. D'autre part, tout le monde souhaite profiter de connexions numériques et d'une automatisation intégrale. En tant que constructeur de machines, vous pouvez déjà répondre à ces exigences en intégrant nos solutions.

Automatisation des machines laser

Nos produits garantissent que l'air est correct :

  • unités de conditionnement pour la filtration fine jusqu'au charbon actif à capteur d'impuretés intégré
  • Les sécheurs d'air à absorption ou à membrane améliorent le point de rosée de l'air comprimé jusqu'à la classe 1:2:1 selon la norme ISO 8573-1:2010.
  • Les unités de conditionnement à capteur intégré de point de rosée évaluent la qualité de l'air comprimé en temps réel et réagissent de manière appropriée.
  • Les régulateurs de pression proportionnels VPPM/L sont précis et réactifs en matière de régulation des gaz pendant les opérations de coupe.

 

Produits pour les machines à laser

Unité de conditionnement

Avec capteur de rosée intégré et vanne de bypass

Unité de conditionnement MS4

Unité de conditionnement pour la filtration fine

Jusqu'à 1:2:1 selon la norme ISO 8573-1:2010

Automatisation des machines de pliage

Technique de manipulation pour automatiser les phases de chargement et de déchargement

  • Ventouses de différentes matières et formes
  • Générateur de vide intelligent OVEM avec l'interface IO-Link® et la fonction d'efficacité énergétique
  • Vérin de serrage pivotant CLR avec une zone de préhension dégagée hors de la position de serrage

 

Produits destinés aux machines de pliage