FluidSIM® 5
Već više od 20 godina FluidSIM® je vodeći svjetski program za izradu pneumatskih, hidrauličkih i elektrotehničkih shema i simulaciju. Mogućnost slobodne izrade upravljačkih sustava motivira i potiče kreativnost. Pored toga, FluidSIM® pruža nastavnicima mnoštvo pisanog materijala, slika i video zapisa za nastavu utemeljeno na multimediji. Doživite simulacije u stvarnom vremenu i proslavite uspješno učenje na svim razinama!
Jedan alat za sve potrebe
Ovaj alat namijenjen je nastavnicima kao pomoć u nastavi, ali i inženjerima kako bi prije primjene mogli simulirati dizajnirane sustave.
Kao nastavnik, vi ste stručnjak koji priprema zadatke za nastavu. Zbog toga FluidSIM® 5 nudi ekspertni mod. Đaci, studentu početku bi se trebali koncentrirati na osnovne. Oni mogu uspješno raditi i učiti u standardnom načinu rada, koji ima smanjeni raspon funkcija i nudi prednosti u procesu učenja.
Testiranje u realnom vremenu
Bilo da se radi o okruženju za obuku ili u inženjerskom uredu, simulacija upravljačkih sustava i procesa odavno je standard u industriji. Simulacije pomažu umanjiti gubitke uslijed kvara te osiguravaju veću učinkovitost i poboljšanu kvalitetu sustava. Parametri svih komponenata identični su onima u didaktičkim paketima Festo Didactic, ali se mogu u potpunosti prilagoditi karakteristikama drugih industrijskih komponenata.
Mnogi aspekti GRAFCET-a
GRAFCET je davno zamijenio dijagram put-korak. FluidSIM® 5 postiže još više s GRAFCET-om:
- Uređivanje - za dokumentaciju koja udovoljava standardima
- Vizualizacija - za maksimalnu jasnoću
- Nadzor - signali u bojama označavaju gdje se proces ispravno odvija ili uopće ne odvija
- Upravljanje - za neutralan nadzor svih fluidnih i električnih sustava
Brzina je vidljiva
Nova FluidSIM® 5 simulacija postiže brzine simulacije do 10 kHz. Parametri svih pogona mogu se precizno podesiti. FluidSIM® 5 upisuje rezultate simulacije u milisekundnim ciklusima i prikazuje ih u obliku tekstualne datoteke! Novi simulirani osciloskopi čine vidljivim frekvencije do 100 kHz.
Učenje uz zabavu i uspjeh
Teorija je neophodna za učenje, ali stvarna praksa pruža motivaciju i promiče uspješno učenje! U mnogim se situacijama FluidSIM® 5 lako može koristiti kao upravljačka jedinica stvarnog sustava: EasyPort to omogućuje - praktičan, digitalni i analogni! Novo: s džojstikom, FluidSIM® 5 nije samo zabava, već omogućava istovremeno upravljanje nekoliko prekidača i ventila.
Širok raspon - maksimalna praktičnost
Pneumatika, hidraulika, elektrotehnika: biblioteke su dostupne zasebno ili zajedno u istom programu. Korisnik odlučuje koju će biblioteku koristiti u programu. Sve tehnologije komuniciraju na nivou sheme i projekta.
Fleksibilna instalacija i uporaba
Internetska registracija, mrežna licenca, korištenje kod kuće: FluidSIM® 5 nudi mnoge modele licenci koji omogućavaju ekonomične scenarije učenja u školi ili tvrtki. Nova funkcija administracije polaznika omogućava pružanje i nadgledanje licenci za grupe i korištenje softvera kod kuće.
Profesionalni CAD prema standardima
- Prikladno crtanje s linijama poravnanja i novim snap funkcijama
- Jednostavno umetanje novih simbola u postojeće veze
- Promjenljivi okviri za crtanje
- Kontinuirano skaliranje i rotacija
- Funkcije dimenzioniranja
- Izračun presjeka linija, pravokutnika i elipse
Potpuno prema standardima
- Svi simboli prema DIN ISO 1219 ili DIN EN 81346-2
- Identifikacija veze prema novom identifikatoru opreme
- GRAFCET prema trenutnom standardu
Biblioteke novih tehnologija
- Biblioteke za pneumatiku i hidrauliku, uključujući upravljanje i proporcionalnu tehnologiju
- Novo: pogoni u pneumatici
- Vakuum tehnologija
- Senzori u pneumatici
- Sigurnost u pneumatskim sustavima
- Mobilna hidraulika
- Elektrotehnika, elektronika
- Krugovi s kontaktima
GRAFCET u raznim načinima rada
- GrafEdit: stvorite GRAFCET-ove u skladu sa standardom
- GrafView: vizualizirajte kontrolni slijed predstavljen kao GRAFCET
- GrafControl: kontrolirajte proces pomoću GRAFCET-a, uključujući simulaciju pogreške i nadgledanje procesa
- GrafPLC
Simulacija u visokoj razlučivosti
- Obrada signala do 10 kHz
- Virtualni osciloskop za frekvencije do 100 kHz
- Istodobna simulacija svih krugova u projektu
- Simulirane vrijednosti mogu se prikazati u vremenu izvođenja
- Nekoliko prekidača može se upravljati džojstikom
Uključen materijal za učenje
- Prezentacije, slike, animacije, crteži u presjeku, video sekvence
- Opis fizičko-matematičkih simulacijskih modela
- Program treninga za početnike FluidSIM®
- Pojedinosti o svim komponentama pritiskom na gumb
- Potpun predložak prezentacije za vašu nastavu
- Promjena jezika tijekom izvođenja
- Višejezični (standardni njemački / engleski)
Pogodna dokumentacija
- Administracija projekta, crteža
- Pojedinačni okviri za crtanje u svim veličinama
- Automatski pregled potrebnog materijala, numeriranje putanja protoka, tablice sklopnih elemenata, dijagrami blokova, kablovi, popisi ožičenja i popisi cijevi
- Izvoz u sve uobičajene formate
FluidSIM® za zadatke domaće zadaće
- Nova ekspanzija za administraciju vanjskih korisnika putem Interneta
- Administracija grupa za učenje
- Integrirana funkcija poruka
- Jednostavna administracija od strane nastavnika
- Radite od kuće s punom verzijom zahvaljujući našim novim licencnim rješenjima
Možemo zadovoljiti vaše potrebe
Više licenci za lokalnu ili mrežnu instalaciju s onoliko licenci koliko vam je potrebno.