A vegyi üzemek optimális rendelkezésre állása, biztonsága és megbízhatósága érdekében a vegyiparban használt összetevőknek különösen szigorú elvárásoknak kell megfelelniük. A Festo termékei magas fokú korrozióállóságot és robbanásvédelmet biztosítanak: több ezer termék rendelkezik robbanásvédelmi és biztonsági tanúsítással.
A Festo segíti ügyfeleit a gyártóüzemek és a munkafolyamat megtervezésében is annak érdekében, hogy már korai szakaszban ideális automatizálási megoldás jöhessen létre.
SIL: funkcionális biztonság
Csökkentse minimumra a biztonsági kockázatokat mind a személyzete, mind a környezet számára
Az elektromos és elektronikus rendszerek biztonsági funkcióinak megbízhatóságát az IEC 61508 szabvány által meghatározott biztonsági szintek alapján értékelik.
A Festo termékei megfelelnek a vegyi üzemben végrehajtott biztonsági funkciókkal kapcsolatos követelményeknek.
Folyamatszelepek konfigurálása
Gyors és egyszerű
Út a hatékony és megbízható mérnöki munkához: konfigurátor folyamatszelepekhez.
Robbanás megelőzése és robbanásvédelem
Tartsa a robbanásveszélyes környezeteket felügyelet alatt
Nyílt- és zárthurkú vezérlés potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben:
A Festo a teljes pneumatikus és elektromos vezérlési lánchoz kiváló termékeket biztosít – dokumentációval és megfelelőségi nyilatkozattal együtt.