EMMS-AS szervomotor és CMMx-AS motorvezérlő

Szervomotor és motorvezérlő standard vagy kibővített funkciókkal

CMMS-AS vezérlő az összes, szervomotorral történő automatizálási funkció 90%-ához
CMMP-AS vezérlő elektronikus bütykös tárcsás vezérléshez és nagyon dinamikus mozgatásokhoz

Előnyök:

  • Két vezérlő változatból lehet választani – kibővített funkciók vagy standard változat
  • Méretezés a PositioningDrives szoftverrel
  • Méretre szabott szoftver: konfigurálás FCT (Festo Configuration Tool) szoftverrel, működtetés az egységes FHPP adat profillal, ipari busszal
  • Ideális biztonságtechnikailag kritikus alkalmazásokban: az EMMS-AS szervomotor újraindítás gátlással a biztonságos megálláshoz 

 

EMMS-AS szervomotor
Méret 40, 55, 70, 100, 140
Nyomaték [Nm] 1 ... 48,8
Névleges fordulatszám [ford/perc]  10,300 ... 2,000
Névleges fordulatszám [ford/perc] 11,180 ... 2,210
Primer feszültség [V DC] 115 ... 230
Közbülső körfeszültség [V AC]  360/600
Funkció

Pozíció vezérlés 64 beépített pozícionáló rekorddal

Névleges áram [A] 0,6 ... 7,4

 

CMMS-AS motorvezérlő
Primer feszültség [V AC] 100 ... 230
Közbülső körfeszültség [V AC] 320
Motor áram [A] 4 A egyfázisú
Funkció

Pozíció vezérlés 64 beépített pozícionáló rekorddal

Interfészek I/O, FHPP, CANopen
Opcionális: Profibus, DeviceNet

 

CMMP-AS motorvezérlő
Primer feszültség [V AC] 100 ... 230
Közbülső körfeszültség [V AC] 360/600
Motor áram [A] 2,5/5 egyfázisú PFC beleértve
5/10 háromfázisú
Funkció

Pozíció vezérlés 256 beépített pozícionáló rekorddal

Interfészek I/O, FHPP, CANopen
Opticionális: Profibus, DeviceNet
Fékező ellenállás Hálózati szűrő/fékező ellenállás beépítve, opcionálisan: külső fékező ellenállás