EMMS-ST léptető motor és CMMS-ST motorvezérlő

ServoLite – teljes szervo funkciók léptető motorokhoz

Plug&work megoldás csomag, léptető motorból és pozíció vezérlőből, alkalmas a mechatronikai többtengelyes moduláris rendszerekhez, max. 20 kg mozgatott terhelésig

Előnyök:

  • Teljes körű szervo funkciók mint szabályozott rendszer: opcionálisan helyzet jeladó használatával
  • Alternatíva: nem költséges vezérelt rendszer, helyzet jeladó nélkül
  • EMMS-ST léptető motor hosszú működési élettartammal és a pozícionáló funkciók teljes tartományával, opcionálisan fékkel 

 

FHPP ipari busz protokoll: handling és pozícionálási feladatokra optimalizálva

Azonos ipari busz adat profil a Festo motorvezérlők számára 

  • Festo motorvezérlők működtetése
  • Ipari busz interfész: Profibus, CANopen, DeviceNet
  • Azonos működési keretek minden Festo vezérlő számára: működési módok, be-/kimeneti adatstruktúra, paraméter objektek, sorrendi vezérlés 
EMMS-ST léptető motor  
Névleges feszültség [V DC] 48
Névleges áram [A] 8
Csúcsteljesítmény [W] 500
Funkciók Teljes lépés max. 4.000 lépés/ford. 64 mozgatási rekorddal 
Interfészek Impulzus/irány, külön frekvenciamenet CW/CCW, I/O, CANopen számára
opcionálisan: Profibus, DeviceNet számára

Tartó nyomaték [Nm]

0,3 ... 6,5
Lépésszög [°] 1,8 ±5%
Opciók Helyzet jeladó, fék
Védettség Motor tengely IP54
Motor ház csatlakozókkal IP65

 

 

CMMS-ST motorvezérlő
Névleges feszültség [V DC] 48
Névleges áram [A] Névleges áram: 8
Csúcs áram: 12
Csúcsteljesítmény [W] 500
Funkciók Teljes lépés max. 4.000 lépés/ford. 64 mozgatási rekorddal
Setpoint Frekvencia menet:
Impulzus/irány vagy
Külön frekvencia menet CW/CCW számára 
Memória SD memória kártya a paraméterek számára