EGC elektromos lineáris tengely

Electric linear axis EGC Toothed belt axis EGC-TBFlexible, freely selectable motor mounting on the toothed belt axis EGC-TBToothed belt axis EGC-TB with optional, freely movable additional slideSpindle axis EGC-BSSpindle axis EGC-BS with attached servo motor EMMS-ASToothed belt axis with displacement encoder and clamping unit at both endsDriveless linear guide unit EGC-FA with freely movable slide unitHeavy-duty toothed belt axis EGC-TB-HDHeavy-duty spindle axis EGC-BS-HD Nagyítás

 

Kattintson ide a további termékképekért

Toothed belt axis EGC-TBFlexible, freely selectable motor mounting on the toothed belt axis EGC-TBToothed belt axis EGC-TB with optional, freely movable additional slideSpindle axis EGC-BSSpindle axis EGC-BS with attached servo motor EMMS-ASToothed belt axis with displacement encoder and clamping unit at both endsDriveless linear guide unit EGC-FA with freely movable slide unitHeavy-duty toothed belt axis EGC-TB-HDHeavy-duty spindle axis EGC-BS-HD

Dinamikus és gyors, valamint nagyobb merevségű – fogasszíjas hajtás, orsóhajtás vagy vezetőtengely

Új biztonsági elemekkel biztonsággal összefüggő anyagmozgató tengely létrehozásához



EGC elektromos lineáris tengely a katalógusban

EGC-TB / EGC-HD-TB fogasszíjas tengely

  • A nagy sebességű és dinamikus mozgásokhoz, illetve a nagy terhekhez és hosszú löketekhez
  • Opcionálisan második szánnal a nagyobb terhekhez és nyomatékokhoz

EGC-BS / EGC-HD-BS orsóhajtású tengely

  • A precíz és könnyed működésért, valamint nagyobb terhek és hosszú löketek esetén

Opcionális biztonsági funkciók

  • Pozícióérzékelés a SIES-8M induktív közelségérzékelővel, a profilmélyedésbe pontosan illeszkedő szerelvény
  • Inkrementális elmozdulás kódoló a biztonsággal összefüggő 2-csatornás megoldásokhoz vagy a fogasszíjas tengely nagyobb pozíciópontossága
  • Rögzítő egység a szán rögzítéséhez a biztonsággal összefüggő alkalmazások esetén

A HD nagy teljesítményű változat jellemzői

  • Különösen nagy teherbíró képesség az Mx tengelyre laterálisan a hagyományos tengellyel összehasonlítva 2 faktorral
  • A dupla vezetőhöz közelebbi teher: kisebb szintező karok a nagyobb nyomatékokhoz és maximális terhekhez

Tervezés

EGC-FA hajtás nélküli lineáris vezetőtengely

  • Szabadon mozgatható szán
  • Az erő és nyomaték növelése érdekében

EGC-FA vezetőtengely a katalógusban 

EGC-TB-185 elektromos fogasszíjas tengely 8,5 m lökettel

EGC termékinformáció

magyar nyelvű

 
Nagysebességű működés elektronikus és pneumatikus rendszerek Tecdismától

Nagysebességű működés elektronikus és pneumatikus rendszerekkel fémcsövek gyártásához a spanyolországi Tecdismánál

Alkalmazásról szóló videó – Tecdisma