PEN/QS-B cső/csatlakozó kombináció

Tubing/fitting combination PEN/QS-B

Univerzálisan alkalmazható kombináció meggyőző áron

Alacsony árú PEN cső a poliuretán csövek minőségével - tökéletes QS-B csatlakozó sorozattal kombinálva, most új típusokkal is

  • Polietilén vegyület – alap funkciókhoz alacsony áron
  • Új: 7 színben, nagy mennyiségben is szállítható
  • Többféle funkció minden standard alkalmazáshoz: max. 10 bar nyomás és max. 60 °C hőmérséklet
  • Hidrolízisnek és a legtöbb tisztítószernek ellenáll
  • Optimalizált installáció: kis hajlítási sugár is lehetséges

 

Csatlakozók a katalógusban

Jellemző

PEN

QS-B csatlakozó

Pillanat-csatlakozó

Áramlásszabályozó szelep
(GRLA-QS-B-20)

Anyag

Köpeny:

Polietilén
műszakilag térhálósítva

Ház:
PBT/ nikkel bevonatú sárgaréz Polikarbonát
Kalibrálás: belső és külső Tömítő gyűrű: NBR
Kioldó gyűrű:
  Poliacetát Polikarbonát
Csőszorító mechanizmus: rozsdamentes acél
Típus
Cső külső átmérő [mm] 4, 6, 8, 10, 12, 16 4, 6, 8, 10, 12, 16 6, 8
Szín Fekete, natúr, kék
ezüst, piros, zöld, sárga*
Kék-fekete
Menet típusa   Metrikus és R menet G menet
Alkalmazás
Üzemi nyomás [bar] -0.95 ... +10 -0.95 ... +10 -0.2 ... +10
Üzemi hőmérséklet [°C] -30 ... +60 0 ... +60 -10 ... +60
Ellenállóképesség és alkalmasság*
Vegyi anyagokkal szemben ++ +
Hidrolízissel szemben +++ +++
Antisztatikus - -
Lánggátló - -
Élelmiszeripari alkalmazásra jóváhagyva - -
Közeg Sűrített levegő, vákuum Sűrített levegő, vákuum
Egyebek
Csomagolási egységek 50, 100, 200, 300,
400, 500 m
10 db, 20 db 20 db
Típusok száma 6 átmérő 176 különféle típus 3 különféle típus

+++ különösen alkalmas

++ nagyon alkalmas

+ korlátozásokkal alkalmas

- nem alkalmas

* egyéb színek külön kérésre