Párhuzamos kinematikus EXPT rendszer: delta kinematika
gyors alkalmazások

Nagysebességű handling egység robot funkciókkal, térben történő szabad mozgásokhoz

Nagyon dinamikus reagálás, akár 150 felszedés/perc, a kis mozgó tömegnek köszönhetően

A nagyon merev piramidális struktúra nagyon nagy útvonal- és pozíció pontosságot biztosít, csaknem rezgésmentesen

 

Műszaki adatok: EXPT Tripod 
Méretek 45 70 95 120
Munkaterület átmérő [mm]
100 mm munkaterület magasságnál
450 700 950 1,200
Max. gyorsulás 110 m/s²
Max. sebesség 7 m/s
Ismétlési pontosság  ± 0,1 mm
Abszolút pontosság  ± 0,5 mm
Pontosság (< 0,3 m/s) ± 0,5 mm
Hasznos terhelés max. dinamikus reagálásnál  1 kg
Max. hasznos terhelés 5 kg

EXPT Tripod dimenziói
A B C D
EXPT 45 1086 947 658 493
EXPT 70 1238 1077 726 560
EXPT 95 1392 1213 828 653
EXPT 120 1556 1355 947 710