Szivárgásmérés sűrítettlevegős-rendszereken

Leakage detection and elimination

A szivárgások megszüntetése és azonnali költségmegtakarítás

A szivárgások optimális kezelésével a sűrítettlevegős-rendszerekben rejlő a potenciális megtakarítási lehetőség akár 42%.

Szakértőink - magasszintű termékismeretük és számos hasonló projekt tapasztalatai alapján - a megfelelő intézkedéseket javasolják ügyfeleinknek.

A szolgáltatás tartalma

  • Szivárgásmérés működő rendszerben
  • A teljes levegőhálózat vizsgálata, a kompresszortól kezdve egészen a pneumatikus alkalmazásokig
  • Jegyzőkönyv a mérésekről, majd javaslat a szükséges intézkedésekre

 

Előnyök:

 

  • Csökkenő levegőfogyasztás, és ezáltal költség megtakarítás
  • A mérések nem feltétlenül igénylik a termelés leállítását 
  • Részletes jegyzőkönyv a szivárgásokról, és javaslat a problémák megszüntetésére 

 

 

 

Energia megtakarítást célzó mérések a sűrítettlevegős-rendszerekben

A legfőbb megtakarítási lehetőség a szivárgások megszüntetése. Ezt mutatta ki a Fraunhofer Intézet “Sűrített levegős rendszerek az Európai Unióban” című független tanulmánya.  

 

Contact Center

+36 1 436 5100

+36 1 436 5111

 H - Cs: 8:00 - 16:30

 P: 8:00 - 15:30

 

További információk

Csökkentse energiafelhasználását sűrítettlevegő-rendszerében

Energia-megtakarítási szolgáltatások

A sűrítettlevegő-fogyasztás elemzése

A sűrítettlevegő-minőség ellenőrzése