H portál

Kiterjed munkaterület, nagy sebesség, zökkenőmentes szállítás

A napelemek gyártása során a törékeny sziliciumkristály-szeleteket fel kell szedni és nagy sebességen és precízióval kell áthelyezni. A nagysebességű síkportál a napelemszeletek kezelésének optimális megoldását nyújtja.

A napelemek és sziliciumkristály-szeletek kezelésére tervezett nagysebességű síkportál 4 szabadsági fokos négyzet alakú munkaterületet jár be. A Bernoulli fogóeszköz a törékeny sziliciumkristály-szeletek szállítására lett kialakítva. Zökkenőmentes, szinte érintésmentes szállítást tesz lehetővé.

EXCH síkportál

Descartes-féle nagysebességű kezelőegység robotfunkcióval

Optimális dinamikus válasz 100 szedés/percig

Kompakt és sík kialakítású: kiváló beszerelési terület/munkaterület arány

  • Alacsony rezgés: a keret kisebb igénye
  • Z-tengellyel vagy forgó/emelő modullal is kiegészíthető a 3D-s felhasználás érdekében
  • Szerelésre kész, teljes körű rendszer, teljesen összeszerelt és bekötött
  • Opcionális: CMCA vezérlőcsomag (vezérlőszekrényben vagy beépítőlemezen)

Műszaki adatok

Méret EXCH-40 EXCH-60
X-húzás [mm]

500, 750, 1 000, 1 500

200 ... 2 000

750, 1 000, 1 500, 2 000

200 ... 2 500

Y-húzás [mm]

400, 500, 750, 1 000

200 ... 1 000

500, 750, 1 000, 1 250, 1 500

500 ... 1 500

Max. dinamikus válaszra [kg] kialakított terhelési szint 4 6
Beépítési pozíció Vízszintes vagy függőleges
Ismétlési pontosság [mm] ±0,1

Max. sebesség [m/s]

Vízszintes

Függőleges

5

4

5

3

Max. gyorsulás [m/s]

Vízszintes

Függőleges

50

30

50

30