Ipari busz/Ethernet funkció integrálás

Több mint 20 ipari busz és Ethernet protokoll és több mint 20 év tapasztalat teszi a Festo-t világelsővé az intelligens pneumatika területén.

Profinet, Profibus, Profisafe

Festo fieldbus partner - profibus profinet profisafe

Széleskörű:

Nyílt Ethernet protokoll nagy adatátviteli sebességgel.

Bővebb információ a Profibus, Profinet és Profisafe termékekről

CANopen, EtherCAT, Modbus/TCP

Festo fieldbus partner - canopen ethercat modbus

Nagy sebesség és klasszikus külső:

Az EtherCAT a real-time képességgel lehetővé teszi a CANopen-nel és a Modbus-TCP egyszerűen strukturált adatmodellel történő kommunikációt.

Bővebb információ az EtherCAT, CANopen és Modbus termékekről

IO-link

IO-link

Új csatlakozási rendszer érzékelőkhöz és beavatkozókhoz

Bővebb információ az IO-Linkről

EtherNet/IP, DeviceNet

Festo fieldbus partner - ethernet-ip and devicenet

Univerzális:

Az első nyílt buszrendszer standard Ethernet és TCP/IP technológiával.

Bővebb információ az Ethernet/IP és DeviceNet termékekről

AS-interface

Festo fieldbus partner - as-interface

Egyszerű:

Az AS interfész funkciók a végrehajtó/érzékelő szinten mint "betáplálók" működnek és ideális kiegészítői az ipari busz/Ethernet rendszereknek. Az adat- és az energiaátvitel egyetlen kábelen keresztül történik.

Bővebb információ az AS-interface-ről

Új: Festo karbantartó eszköz a CPX-hez Siemens export funkcióval

Válassza a Festo online CPX szelepsziget-konfigurációkat, és importálja hardverkonfigurációjába

 

Töltse le a Festo karbantartási eszközt most

 

A SIMATIC PCS 7-hez rendelkezésre állnak a Festo CPX driver modulok

CPX driver modules for PCS7

A szelepszigetek és az elektromos terminálok kifogástalan integrálása a SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszerbe egyszerűbbé teszi a diagnosztikát

Letölthető driver modulok