CANopen EtherCAT és Modbus-TCP

Festo fieldbus partnerek - CANopen EtherCAT és Modbus TCP

CANopen:

A CAN-alapú (Controller Area Network) CANopen kommunikációs protokoll komplex berendezések/rendszerek hálózatba kapcsolására szolgál. A CANopen hálózatok pont-pont kapcsolódásokat hoznak létre működési adatobjektumok (SDO, pl. paraméterek és diagnosztika), illetve többszörös kapcsolódásokat képeznek a folyamatadat-objektumok (PDO) részére.

A Festo termékek jelentette előny a CANopen szempontjából:

  • A CPX adatbuszcsomópont konfigurációjához szükséges LSS-protokoll támogatása
  • Kiterjedt diagnosztika, pl. LED-eken keresztül, valamint a készülék viselkedésének definiálása hiba esetére

 

EtherCAT:
Rövid ciklusidők, továbbá rendkívül precíz, szinte kilengések nélküli szinkronizáció jellemzik. A CANopennel való folyamatos kommunikáció szabványosított profilok alapján történik.

A Festo termékek jelentette előny az EtherCAT szempontjából:

  • A modulos eszközprofilok (MDP) támogatása az egyszerű konfiguráció érdekében
  • Postafiók funkciók CoE (CAN EtherCAT-en keresztül) és FoE (fájlelérés EtherCAT-en keresztül) elérhetőséggel
  • Kiterjedt diagnosztika, pl. LED-eken keresztül, valamint a készülék viselkedésének definiálása hiba esetére

 

Modbus TCP:

A kliens/kiszolgáló architektúrán alapuló egyszerű felépítésű adatmodell, valamint TCP/IP csomagokban történő adattovábbítás. A Modbus teljes mértékben kompatibilis a sztenderd Ethernet hálózatokkal.

A Festo több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a Modbus-TCP-n keresztüli kommunikáció terén, valamint számos olyan terméket kínál, amely gond nélkül a Modbus hálózatokba integrálható.

       

Részletes brosúránkból többet tudhat meg

Ugrás a hivatalos CANopen weboldalra

Ugrás a hivatalos EtherCAT weboldalra

Ugrás a hivatalos Modbus weboldalra

A CANopenhez való termékek az online katalógusban

Jelenlegi firmware meghajtók a CANopenhez

Az EtherCAT-hez való termékek az online katalógusban

Jelenlegi firmware meghajtók az EtherCAT-hez

A Modbushoz való termékek az online katalógusban

Contact Center

+36 1 436 5100

+36 1 436 5111

 H - Cs: 8:00 - 16:30

 P: 8:00 - 15:30